MSP-ZERO-CODE-STUDIO
MSPM0 マイコンのアプリケーションの構成、開発、コンパイル、プログラムを実施するための視覚的な開発ツールです
MSP-ZERO-CODE-STUDIO
概要
MSP Zero Code Studio は、ファームウェア開発をシンプルにする視覚的な設計環境で、ゼロコーディングやIDE不要で、マイコン アプリケーションの構成、開発、実行が数分で完了できます。スタンドアロン ダウンロード形式、またはクラウド上で利用可能。
特長
- 共通の機能を抽象化する直感的なドラッグ アンド ドロップ ブロック。
- デジタル、アナログ、シリアル通信、データ処理などのビルディング ブロックを接続してアプリケーションを開発
- アプリケーションをコンパイルして、MSPM0 デバイスにダウンロードでき、IDE は不要。
- すべての MSPM0 マイコンと評価基板をサポート。
利点
- 迅速な評価と導入が可能なフルスケール アプリケーションの開発が可能です。
- MSP ゼロ コード スタジオは、割り込み管理、ペリフェラルの構成、アプリケーション内でデータを移動する方法を処理します。
- 使いやすいインターフェイスにより、オンボーディング時間を大幅に短縮し、ドキュメントに依存することができます。
ダウンロード
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
MSP-ZERO-CODE-STUDIO — Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Low-power MCUs
汎用マイコン
車載ボディおよびライティング マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
MSP-ZERO-CODE-STUDIO — Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers
MSP Zero Code Studio 1.02.00.08 for Windows
製品
Low-power MCUs
汎用マイコン
車載ボディおよびライティング マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
資料
MSP Zero Code Studio 1.02.00.08 Manifest
MSP Zero Code Studio 1.02.00.08 Release Notes
リリース情報
MSP Zero Code Studio is a visual design environment that enables users to configure, develop and run microcontroller applications in minutes! Zero coding and no IDE required.
最新情報
- New Device Support! Added support for MSP Devices: MSPM0L112X, MSPM0L211X, MSPM0G511X, MSPM0G518X, MSPM0H321X, MSPM0C1105_C1106
- Logic Improvements: Use the output of ADC Read and Communication modules to drive Compare conditions
- PWM Duty Cycle Input: now you can connect the data output of other compatible blocks with PWM Update Duty Cycle.
- Group Drag & Drop: Drag and Drop elements directly into group blocks such as Loops & If/Else
- Addressed minor bug fixes.
- For more details, please refer to the MSP Zero Code Studio Release Notes