PMP10393
高密度 600mV 200A 5~6 相 DC-DC 降圧コンバータ、PMBus インターフェイス付き、リファレンス・デザイン
PMP10393
概要
先進的な DCAP+ 制御を使用して、CPU、メモリ、ASIC の各アプリケーションで必要とされる高速なダイナミック制御を実現します。最大 6 つの大電流同期出力段から、これらのアプリケーションで必要とされる大電流を低損失で供給します。マルチフェーズにより、出力リップルを打ち消し、特定のスイッチング周波数に対して実質的により広い帯域幅の制御を実現します。
PMP10393 は、1.0V の PMP9738 と同じハードウェアを使用しますが、12V 入力から、600mV で最大 200A の出力を供給する動作を実証します。時間モードに固定され、600mV でスイッチング周波数を低下させることにより、損失を減らし、複数の FET の間での熱的バランスを改善することができます。
三相および四相での 120A 出力に関するテスト・レポートと、低コストの出力段も付属しています。このデザインでは、電気的テスト・データのそれぞれと、PMBus インターフェイスを通じた「即座」の変更の実施を重視しています。オンボード・バイアス電源と高速動的負荷も付属しており、機能の十分なテスト・インターフェイスが完結しています。
特長
- 1.0Vout PMP9738 と同じハードウェアで、600mV 出力のテスト用
- DCAP+ 制御を使用して、ステップ変化する負荷に対する優れた応答、SVID、PMBus インターフェイスを実現
- 熱特性と動的応答を、12Vin 入力と 600mV 出力の組み合わせでテスト済み
- ほとんどのパーツを上面に実装し、電気的テストのしやすさを重視した評価ボード
- PMBus ソケット、5V と 3.3V のバイアス、オンボードの高速動的テスト負荷が実装されており、機能の十分なテスト・インターフェイスを実現
- 回路図、BOM(部品表)、レイアウト、三相および四相での 120A テストに関するテスト・レポート、低コストの出力段が付属
出力電圧オプション | PMP10393.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | .6 |
Iout (Max) (A) | 200 |
Output Power (W) | 120 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous^Buck- Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCY4.PDF (125 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技術記事 | Power Tips: Controlling errors in measuring power-supply efficiency | PDF | HTML | 2015年 6月 15日 | |||
試験報告書 | PMP10393 Test Results (3-4 Phases Off 12 Vin) | 2015年 2月 16日 | ||||
試験報告書 | PMP10393 Test Results (5-6 Phases Off 12 Vin) | 2015年 2月 16日 |