データシート
TPS53661
注:
詳細なデータシートや、他の設計サポート ツールについては、VR@list.ti.com にお問い合わせください。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 6-Phase, D-CAP+TM Step-Down VR12.x Server CPU VCORE データシート | 2014年 6月 5日 | |||
アプリケーション・ノート | Multiphase Buck Design from Start to Finish, Part 1 (Rev. B) | 2021年 4月 7日 | ||||
アプリケーション・ノート | D-CAP+TM Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp | 2019年 1月 13日 | ||||
アプリケーション・ノート | SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC | 2016年 2月 22日 | ||||
技術記事 | Power Tips: How to set up a frequency response analyzer for Bode plot | PDF | HTML | 2015年 9月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
リファレンス・デザイン
PMP10393 — 高密度 600mV 200A 5~6 相 DC-DC 降圧コンバータ、PMBus インターフェイス付き、リファレンス・デザイン
先進的な DCAP+ 制御を使用して、CPU、メモリ、ASIC の各アプリケーションで必要とされる高速なダイナミック制御を実現します。最大 6 つの大電流同期出力段から、これらのアプリケーションで必要とされる大電流を低損失で供給します。マルチフェーズにより、出力リップルを打ち消し、特定のスイッチング周波数に対して実質的により広い帯域幅の制御を実現します。
PMP10393 は、1.0V の PMP9738 と同じハードウェアを使用しますが、12V 入力から、600mV で最大 200A の出力を供給する動作を実証します。時間モードに固定され、600mV (...)
リファレンス・デザイン
PMP11208 — 高密度 900mV 220A ~6 相 DC-DC 降圧コンバータ、PMBus インターフェイス付き、リファレンス・デザイン
PMP11208 has same hardware as 1.0V PMP9738 and 0.6V PMP10393 but demonstrates operation at 900mV output up to 240 A off 11V, 12V and 13V inputs. While the design is in quasi fixed frequency mode for 1.0Vout and in fixed on time mode for 600mVout, it can be in either mode at 900mVout depending upon (...)
リファレンス・デザイン
PMP9738 — 高密度 200A(255A ピーク)6 相 DC-DC 降圧コンバータ、PMBus インターフェイス付き、リファレンス・デザイン
先進的な DCAP+ 制御を使用して、CPU、メモリ、ASIC の各アプリケーションで必要とされる高速なダイナミック制御を実現します。6 つの大電流同期出力段から、これらのアプリケーションで必要とされる大電流を低損失で供給します。マルチフェーズにより、出力リップルを打ち消し、特定のスイッチング周波数に対して実質的により広い帯域幅の制御を実現します。PMP9738 では、電気的テスト・データを容易に実行できること、および PMBus (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RSB) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点