CSD95373BQ5M
- 45-A Continuous Operating Current Capability
- 92.7% System Efficiency at 25 A
- Low-Power Loss of 2.6 W at 25 A
- High-Frequency Operation (up to 1.25 MHz)
- Diode Emulation Mode With FCCM
- Temperature Compensated Bi-Directional Current Sense
- Analog Temperature Output (600 mV at 0°C)
- Fault Monitoring
- High-Side Short, Overcurrent, and Overtemperature Protection
- 3.3-V and 5-V PWM Signal Compatible
- Tri-State PWM Input
- Integrated Bootstrap Diode
- Optimized Dead Time for Shoot-Through Protection
- High-Density SON 5-mm × 6-mm Footprint
- Ultra-Low-Inductance Package
- System Optimized PCB Footprint
- RoHS Compliant – Lead-Free Terminal Plating
- Halogen Free
The CSD95373BQ5M NexFET™ smart power stage is a highly optimized design for use in a high-power, high-density synchronous buck converter. This product integrates the driver IC and power MOSFETs to complete the power stage switching function. This combination produces high-current, high-efficiency, and high-speed switching capability in a small 5-mm × 6-mm outline package. It also integrates the accurate current sensing and temperature sensing functionality to simplify system design and improve accuracy. In addition, the PCB footprint has been optimized to help reduce design time and simplify the completion of the overall system design.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CSD95373BQ5M Synchronous Buck NexFET Smart Power Stage データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 7月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PMP10393 — 高密度 600mV 200A 5~6 相 DC-DC 降圧コンバータ、PMBus インターフェイス付き、リファレンス・デザイン
PMP10393 は、1.0V の PMP9738 と同じハードウェアを使用しますが、12V 入力から、600mV で最大 200A の出力を供給する動作を実証します。時間モードに固定され、600mV (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LSON-CLIP (DQP) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点