PMP11208
高密度 900mV 220A ~6 相 DC-DC 降圧コンバータ、PMBus インターフェイス付き、リファレンス・デザイン
PMP11208
概要
PMP11208 has same hardware as 1.0V PMP9738 and 0.6V PMP10393 but demonstrates operation at 900mV output up to 240 A off 11V, 12V and 13V inputs. While the design is in quasi fixed frequency mode for 1.0Vout and in fixed on time mode for 600mVout, it can be in either mode at 900mVout depending upon load and actual Vin. Testing focused upon detailed static and dynamic loading in and between both modes to show a seamless transition between the two modes.
特長
- Same hardware as 1.0Vout PMP9738, but with 900mV output testing up to 240A
- DCAP+ control for excellent step load response, SVID and PMBus interfaces
- Thermal performance & dynamic response verified at 900mV output off 11V, 12V & 13V
- Focus of evaluation board is on ease of electrical testing with almost all parts on top side
• Rich test interface including PMBus socket, 5V & 3.3V biases and onboard high speed dynamic test load
出力電圧オプション | PMP11208.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | .9 |
Iout (Max) (A) | 220 |
Output Power (W) | 198 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous^Buck- Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFX9.PDF (165 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP11208 Test Results | 2015年 7月 7日 |