PMP30284

超小型 LED ドライバのリファレンス・デザイン

概要

This reference design contains a unique LED Driver to be supplied out of a single or a dual cell lithium ion battery. The circuit in SEPIC topology accepts input voltages as low as 1.8V to 8.4V. The TPS43000 was chosen for handling  low input voltages. Current regulation is provided with a shunt resistor and operational amplifier (TLV6001U) circuit.

特長
  • Works with an input voltage range of 1.8V to 8.4V
  • Reasonable efficiency
  • For LED with 0.8A current and about 3.3V output voltage
  • Total board size is 47mm x 47mm
  • The design is built and tested
出力電圧オプション PMP30284.1
Vin (Min) (V) 1.8
Vin (Max) (V) 8.4
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) .8
Output Power (W) 2.64
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Sepic- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDH9.PDF (690 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRSB8.PDF (99 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRSB9.PDF (79 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRSC0.PDF (86 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRSC2.ZIP (572 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDR1.ZIP (32 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRSC1.PDF (519 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS43000マルチトポロジ(降圧、昇圧、SEPIC)対応高効率 DC/DC コントローラ

データシート: PDF
MOSFET

CSD16340Q33mm x 3mm の SON 封止、シングル、5.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD25404Q33mm x 3mm の SON 封止、シングル、6.5mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV6001シングル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP30284 Test Results 2017年 8月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ