PMP9365
Altera® Stratix® V FPGA 電源ソリューション
PMP9365
概要
PMP9365 リファレンス・デザインでは、Altera 製の Stratix V ファミリの FPGA に電力を供給するために必要とされるすべての電源レールを実装できます。 このデザインでは、複数の LMZ3 シリーズ・モジュール、複数の LDO、1 つの DDR 終端レギュレータを採用しており、FPGA に電力を供給するために必要とされるすべてのレールを実装できます。 また、フレキシブルなパワーアップ/ダウン・シーケンシングを実行する 2 個の LM3880 を採用しています。 このリファレンス・デザインでは、12V 入力を使用します。
特長
- Altera® Stratix® V FPGA で必要とされるすべての電源レールを実装
- 12V 入力対応のために最適化した設計
- オンボードのパワーアップ/ダウン・シーケンシング
- DDR3 メモリ・デバイスをサポート
- 使いやすさを考慮したモジュール設計
出力電圧オプション | PMP9365.10 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | .85 |
Iout (Max) (A) | 20 |
Output Power (W) | 17 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。