PMP9738
高密度 200A(255A ピーク)6 相 DC-DC 降圧コンバータ、PMBus インターフェイス付き、リファレンス・デザイン
PMP9738
概要
先進的な DCAP+ 制御を使用して、CPU、メモリ、ASIC の各アプリケーションで必要とされる高速なダイナミック制御を実現します。6 つの大電流同期出力段から、これらのアプリケーションで必要とされる大電流を低損失で供給します。マルチフェーズにより、出力リップルを打ち消し、特定のスイッチング周波数に対して実質的により広い帯域幅の制御を実現します。PMP9738 では、電気的テスト・データを容易に実行できること、および PMBus インターフェイスを通じた「即座」の変更の実施を重視しています。オンボード・バイアス電源と高速動的負荷も付属しており、機能の十分なテスト・インターフェイスが完結しています。
特長
- 大電流を低損失で供給する、複数の包括的な同期出力段
- DCAP+ 制御を使用して、ステップ変化する負荷に対する優れた応答、SVID、PMBus インターフェイスを実現
- 出力電圧、スイッチング周波数、フェーズ数は、PMBus インターフェイスを通じて「即座」に調整可能
- ほとんどのパーツを上面に実装し、電気的テストのしやすさを重視した評価ボード
- PMBus ソケット、5V と 3.3V のバイアス、高速動的テスト負荷が実装されており、機能の十分なテスト・インターフェイスを実現
- 回路図、BOM(部品表)、レイアウト、熱特性と負荷の動特性に注目したテスト・レポートが付属
出力電圧オプション | PMP9738.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | 1 |
Iout (Max) (A) | 200 |
Output Power (W) | 200 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous^Buck- Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCK5.PDF (114 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP9738 Test Results | 2015年 1月 14日 |