STM8S-TO-MSPS-MIGRATION-TOOL
STM8S003 から MSPS003 へのアプリケーション コードの移行をシンプル化
STM8S-TO-MSPS-MIGRATION-TOOL
概要
STM8S003 から MSPS003 への移行ツールは、STM8S003 デバイス ファミリからピン互換の MSPS003 (MSPM0C110x) デバイスにアプリケーションを移行するプロセスをシンプルにできるように、一連のソフトウェア、ツール、資料を取り揃えています。
特長
-
ARM® Cortex®-M0+ コアと MSPS003Fx デバイスをサポート
STM8S003Fx API 互換のドライバ ライブラリ:STM8S 標準ペリフェラル ライブラリと互換性のある API
サポート対象のペリフェラル:ADC1、AWU、BEEP、CLK、EXTI、フラッシュ、GPIO、I2C、WWDG、UART1、RST、SPI、TIM1、TIM2、TIM4サンプル プロジェクト:Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE) と IAR Embedded Environment (IAR 組込み環境) ですぐに使用できるいくつかのプロジェクト テンプレートソフトウェア API ガイドやクイックスタート ガイドなどの包括的な資料
ダウンロード
STM8S-TO-MSPS-MIGRATION-TOOL — Simplify migrating your application code from STM8S003 to MSPS003
サポート対象の製品とハードウェア
製品
汎用マイコン
STM8S-TO-MSPS-MIGRATION-TOOL — Simplify migrating your application code from STM8S003 to MSPS003
STM8S003 to MSPS003 migration tool for Windows
STM8S003 to MSPS003 migration tool for Linux
STM8S003 to MSPS003 migration tool for macOS
製品
汎用マイコン
資料
STM8S003 to MSPS003 migration tool manifest
STM8S003 to MSPS003 migration tool release notes
リリース情報
The STM8S003 to MSPS003 migration tool provides a collection of software, tools, and documentation to simplify the process of migrating applications from the STM8S003 device family to the pin compatible MSPS003 (MSPM0C110x) devices.
The STM8S003 to MSPS003 migration tool includes an STM8S003 API compatible driver library with a set of fully functional APIs that can be used to configure, control, and manipulate the hardware peripherals of the MSPM0 platform. This library is API compatible with the STM8S standard peripheral library.
- Support for the ARM®Cortex®-M0+ core and the MSPS003Fx devices
- Supported peripherals: ADC1, AWU, BEEP, CLK, EXTI, FLASH, GPIO, I2C, WWDG, UART1, RST, SPI, TIM1, TIM2, and TIM4
- Example projects: Ready-to-use project templates for Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE) and IAR Embedded Workbench
- Demo: GPIO toggle example that showcases the simplified code migration process
- Comprehensive documentation including software API guides and QuickStart guides
最新情報
- Initial release supporting MSPS003Fx/MSPSM0C110x
- STM8S API compatible driver library, example project templates, demos, and supporting documentation all in a single software package
お役立ちリソース
MSPM0-SDK — MSPM0 Software Development Kit (SDK)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Low-power MCUs
汎用マイコン
車載ボディおよびライティング マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
MSPM0-SDK — MSPM0 Software Development Kit (SDK)
MSPM0 SDK for Windows
MSPM0 SDK for Linux
MSPM0 SDK for macOS
製品
Low-power MCUs
汎用マイコン
車載ボディおよびライティング マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
資料
MSPM0 SDK Documentation Overview
MSPM0 SDK Manifest
リリース情報
The MSPM0 SDK delivers components that enable engineers to develop applications on Texas Instruments MSPM0 microcontroller devices. The product is comprised of multiple software components and more than 150 examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.
The MSPM0 SDK includes support for FreeRTOS and a wide variety of middleware and drivers, including:
- Support for MSPM0L11xx/L13xx, MSPM0G1x0x/G3x0x, MSPM0C110x, MSPS003FX, and MSPM0L122X/L22X
- DriverLib with optimized footprint and performance
- Motor control examples for Stepper, Brushed, Sensorless FOC, and Hall Sensored Trap
- EEPROM emulation library
- IQMath for fixed point math
- Boot Image Manager to add secure booting features
- Libraries and demos for multiple protocols, including DALI, SMBus, PMBus, 1-Wire, etc.
- and more...
The MSPM0 MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software and tool options for customers developing applications. A one-time investment with the MSPM0 software development kit (SDK) allows you create portable and modular code, opening the door to create unlimited applications.
最新情報
- Handled MSPM0C110X ADC errata with new ADC and FactoryRegion DriverLib APIs
- Fixed variety of Timer DriverLib API bugs
- Updated SysConfig TIMER modules with improvements and fixes for channel configuration
- Updated Sensorless FOC BLDC Motor Control Library with bug fixes and new features
- Updated FlashCTL DriverLib APIs with improvements
- Added documentation for OpenOCD support for MSPM0
- Refer to the Release Notes for more details
技術資料
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | STM8 から MSPM0 への移行ガイド (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/07/21 |