TIDA-00689
アナログ入力モジュール向け、小フットプリント絶縁型 DC/DC コンバータのリファレンス・デザイン
TIDA-00689
概要
ファクトリ・オートメーションや制御の分野で使用される、A/D コンバータ (ADC) やオペアンプなどのアナログ・コンポーネントにとって、絶縁電源は重要な役割を果たします。この結果、グランド・ループが防止され、ノイズを低減できると同時に、サージからの保護にとって重要な特性も実現できます。このリファレンス・デザインは、スペースが主要な懸案となるアナログ・モジュールに適した、低プロファイルで小型フォーム・ファクタの絶縁型電源ソリューションを提示します。
特長
- 部品の高さが 1.8mm 未満の超低プロファイル
- 3 種類の電圧を供給する絶縁型出力
- アナログ電源向けの ±15V
- ADC デジタル電源向けの +5V
- 12.7mm x 40.8mm の超小型面積
産業用
- AC 伝送リレー
- Channel isolated analog input module
- Channel isolated analog output module
- フィールドバス・モジュール
- 産業用イーサネット・モジュール
- 産業用ロボットのアナログ I/O モジュール
- 産業用ロボット・ミックスド I/O モジュール
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- 狭い入力範囲
- パワー・コンディショニング
- 電源 / 負荷切り替え
- 温度入力モジュール
- 路側信号伝送 / 制御システム
- ユニバーサル・アナログ入力モジュール
- 電圧 / 電流入力モジュール
- Voltage & current output module
- 重量モジュール
- 広い入力範囲
- ワイヤレス・モジュール
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRM52.PDF (74 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Small Footprint Isolated Analog DC/DC Converter Reference Design (Rev. A) | 2016年 7月 6日 | |||
製品概要 | Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications | PDF | HTML | 2022年 11月 9日 | |||
技術記事 | Where shrinking makes sense: improving isolated, split-rail power designs in indus | PDF | HTML | 2016年 8月 22日 |