TIDC-EVSE-NFC

EV 充電ステーション(バッテリ)用 NFC 認証のリファレンス デザイン

TIDC-EVSE-NFC

設計ファイル

概要

TIDC-EVSE-NFC リファレンス デザインは、TI の NFC テクノロジーを既存の EVSE プラットフォームに簡単に統合し、ユーザー認証を実現する方法を提示します。NFC 規格は、多数のさまざまなサブテクノロジーとワーキング グループで構成されており、特定のシステムへの統合が困難です。このデザインでは、実績のあるリファレンス デザインと認証済みソフトウェアを活用することで、各種規格を満たしていることを確認するとともに、開発プロセスを簡素化することができます。このデザインでは、オペレーション システムの基本機能のみを搭載していますが、NFC を EVSE の設計に統合するのが簡単であることを付属のサンプル ソフトウェアで示しています。

特長
  • J1772 準拠のサービス機器の全面的な実装
  • NFC タイプ 2、3、4A、4B、5 タグ プラットフォームの読み取りと書き込みの機能
  • 大電流契約者をサポートするための大電流リレー ドライバ
  • 標準化されたパイロット ワイヤ信号伝達プロトコル
  • 電力会社の電力メーター グレードの電力測定機能を実現
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCF8.PDF (3187 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDROZ7.PDF (93 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROZ9.ZIP (224 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCZ3.ZIP (298 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROZ8.PDF (1127 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDROZ6.PDF (512 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

センシング マイコン

MSP430F67363 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7970Aマルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID トランシーバ IC

データシート: PDF | HTML
AC/DC コンバータ

UCC28910定電圧、定電流、1 次側制御機能搭載、700V フライバック スイッチャ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LM7322デュアル、32V、20MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
ローサイド スイッチ

TPL7407L40V、7 チャネル NMOS アレイ ローサイド ドライバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS620632x2mm SON パッケージ封止、Vout=3.3V、3MHz、1.6A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA171シングル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCCZ4 — TIDC-EVSE-NFC Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-EVSE-NFC EV 充電ステーション(バッテリ)用 NFC 認証のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCCZ4 TIDC-EVSE-NFC Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/12/07
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-EVSE-NFC EV 充電ステーション(バッテリ)用 NFC 認証のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccz4 or www.ti.com/lit/xx/tidccz4/tidccz4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCZ4. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド NFC Authentication for an EV Charging Station (Pile) Reference Design 2016/12/07
技術記事 Pile on to a charger – my EV needs power PDF | HTML 2016/12/20

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDM-NFC-RW 近距離無線通信(NFC)リーダー/ライター、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ