TIDM-NFC-RW

近距離無線通信(NFC)リーダー/ライター、リファレンス・デザイン

TIDM-NFC-RW

設計ファイル

概要

This Near Field Communication (NFC) reference design provides a firmware example for the implementation of an NFC Reader/Writer application using the TRF7970A NFC transceiver. This reference design provides a number of easy-to-use Application Programming Interfaces (APIs), which allow users to quickly implement NFC Reader/Writer functionality. The documentation, hardware and example C code provided will allow designers to develop NFC Reader/Writer applications with ultra-low-power MSP430/MSP432 MCUs or easily ported to another MCU of choice.

特長
  • Ability to read and write NFC Type 2, 3, 4A, 4B, and 5 Tag Platforms
  • Provides examples of how to properly read and write NDEF-formatted RTDs for each supported NFC Tag platform
  • Includes an easy-to-use GUI to select between individual NFC modes
  • Offers a flexible firmware structure that allows for configurable NDEF and custom proprietary applications
  • Builds available for MSP-EXP430F5529, MSP-EXP430F5529LP, and MSP-EXP432P401R
  • This reference design is tested and includes firmware (with GUI), schematics, and User's Guide
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRJD3.PDF (282 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJD4.PDF (290 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJD5.PDF (201 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJD7.ZIP (222 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBK5.ZIP (715 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJD6.PDF (385 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJD2.ZIP (204 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSP430F5529128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS612225.5μA の静止電流、0.7VIN、5V の固定出力電圧、昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7970Aマルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID トランシーバ IC

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7964ATRF7964A マルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID リーダー / ライター IC

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

SLOC333 — TIDM-NFC-RW Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-NFC-RW 近距離無線通信(NFC)リーダー/ライター、リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

SLOC333 TIDM-NFC-RW Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2016/12/22
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-NFC-RW 近距離無線通信(NFC)リーダー/ライター、リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc333 or www.ti.com/lit/xx/sloc333a/sloc333a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC333. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート NFC/HF RFID reader/writer using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 2019/03/13
アプリケーション・ノート NFC active and passive peer-to-peer communication using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 2019/03/13
アプリケーション・ノート NFC card emulation using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 2019/03/13
アプリケーション・ノート TRF7970A NFC Reader Antenna Multiplexing 2016/05/09

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDM-NFC-CE 近距離無線通信(NFC)カード・エミュレーション、リファレンス・デザイン TIDM-NFC-P2P NFC アクティブおよびパッシブ、ピア・ツー・ピア通信リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。