TIDEP-0092

短距離レーダー(SRR)のリファレンス・デザイン

TIDEP-0092

設計ファイル

概要

TIDEP-0092  は、AWR1642 評価モジュール(EVM)を使用した短距離レーダー(SRR)アプリケーション向けの TI Design リファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは最大 80m の視野にある物体の位置(水平面)と速度を推定します。

特長
  • SRR(短距離レーダー)アプリケーション向けシングルチップ
  • 距離分解能は 35cm で、最大 80m の距離にある物体(自動車や自動二輪など)を検出
  • アンテナの視野角は ±60° で、角度分解能は約 15°
  • 高速フーリエ変換(FFT)処理と検出用のソース・コードは mmWave ソフトウェア開発キット(SDK)に付属
  • AWR1642 EVM による実証済みのリファレンス・デザイン
  • レーダー・フロント・エンドと検出回路構成に関する詳細
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU300B.PDF (2941 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

SPRR261A.ZIP (21297 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRQR8.PDF (180 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SPRR251A.ZIP (2942 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQR9.PDF (49 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQS0.PDF (164 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQS2.ZIP (920 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDE0.ZIP (316 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQS1.PDF (942 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載ミリ波レーダー・センサ

AWR1642DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ

データシート: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1294NCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
ESD 保護ダイオード

TPD4E004高速インターフェイス向け、VCC ピンに対応、クワッド、1.6pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP112I²C/SMBus 搭載、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87524B-Q1AWR と IWR の各 MMIC (ミリ波 IC) 向け、マルチフェーズ、4MHz、4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS796イネーブル搭載、1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A8101-Q1車載、イネーブル搭載、1A、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A881A、低ノイズ、高 PSRR、デュアルチャネル、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
複数の CAN トランシーバ

TCAN1042HGV-Q1フレキシブル・データレートの車載、故障保護機能搭載 CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

AWR1642BOOST — AWR1642 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー・センサの評価モジュール

AWR1642BOOST は、IWR1642 デバイス向けの使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価ボードであり、マイコン・ユニット (MCU) LaunchPad™ 開発キット・エコシステムとの直接のコネクティビティを確立できます。

このブースタパック・プラグイン・モジュールには、オンチップの C67x DSP コアと低消費電力の Arm® Cortex® R4F (...)

ユーザー・ガイド: PDF
ログインして購入
In stock / Out of stock
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
TI.com で取り扱いなし

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 8
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド AWR18xx/16xx/14xx/68xx Technical Reference Manual (Rev. E) 2020年 5月 18日
アプリケーション・ノート Programming Chirp Parameters in TI Radar Devices (Rev. A) 2020年 2月 13日
アプリケーション・ノート AWR1xx and AWR22xx Data Path Programmer’s Guide (Rev. A) 2020年 2月 13日
設計ガイド AWR1642を使用した短距離レーダーのリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2018年 2月 9日
技術記事 Why are automotive radar systems moving from 24GHz to 77GHz? PDF | HTML 2017年 10月 25日
ホワイト・ペーパー Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 2017年 7月 7日
アプリケーション・ノート Introduction to the DSP Subsystem in the AWR16xx 2017年 5月 9日
ホワイト・ペーパー AWR1642: 77GHz Radar-on-Chip for Short-Range Radar Applications 2017年 4月 17日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MMWAVE-SDK xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6443、xWR6843 向けミリ波 SDK (ソフトウェア開発キット)

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ