TIPA-050009

DDR4 搭載、AM62x ディスクリート電源ソリューション

TIPA-050009

設計ファイル

概要

この電源デザインは、低コストのディスクリート電圧レギュレータを複数使用して AM62x プロセッサに適したパワー ツリーを提示し、AM62x のさまざまな電圧レール固有のパワーアップ / パワーダウン シーケンシング要件の詳細を示します。

 

AM62x は、Sitara™ 産業用グレード ファミリのヘテロジニアス Arm® プロセッサの拡張製品で、組込み 3D グラフィックス アクセラレーション、デュアル ディスプレイ インターフェイス、包括的なペリフェラルとネットワーク オプションを搭載しています。低コストの AM62x Sitara プロセッサは、システム設計の複雑さ低減や、コスト削減に役立ちます。AM62x は、産業用 HMI (ヒューマン マシン インターフェイス)、EV 充電ステーション、タッチレスのビル アクセス、ドライバー監視システムなど、幅広い産業用アプリケーションに適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS628251% 精度、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS628261% 出力精度、1.5mm x 1.5mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM61460-Q1車載用、3V ~ 36V、6A、低ノイズ、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV710イネーブル搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、デュアルチャネル低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS745パワー グッド搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV755Pイネーブル搭載、500mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS628241% 精度、1.5mm x 1.5mm QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Discrete Power Solution for AM62x PDF | HTML 2022/11/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。