TPS64202EVM-023

TPS64202 評価モジュール(3.3 V、2 A)

TPS64202EVM-023

購入

概要

The TPS64202EVM-023 is an evaluation tool for the TPS64202 inductive step-down controller in SOT-23 package which can supply voltages down to 1.2V from a 1.8-V to 6.5-V input. The TPS64202EVM-023 uses a TPS64202 adjustable output step-down controller and the appropriate external components to provide a 3.3-V output voltage with up to 2A of output current. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM can be used to evaluate other options of the TPS6420x family.

特長

The development tool includes:

  • A tested TPS64202EVM-023 evaluation module with TPS64202DBV IC
  • A user's guide (SLVU093) that contains:
    • Schematic
    • Bill of materials
    • Component placement
    • Layout and setup of the EVM
  • A datasheet of the TPS6420x family of devices (SLVS485)
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS64200 20μA、SOT-23 封止、1.8 ~ 6.5V 入力、350kHz、95% の効率、降圧コントローラ TPS64201 20μA、SOT-23 封止、1.8 ~ 6.5V 入力、450kHz、95% の効率、降圧コントローラ TPS64202 20μA、SOT-23 封止、1.8 ~ 6.5V 入力、550kHz、95% の効率、降圧コントローラ TPS64203 20μA、SOT-23 封止、1.8 ~ 6.5V 入力、800kHz、95% の効率、降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS64202EVM-023 — TPS64202 評価モジュール(3.3 V、2 A)

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS64200EVM-023 2003年 8月 8日
証明書 TPS64202EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート 降圧型コントローラSOT23パッケージ データシート 英語版 2006年 11月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ