ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS64200

アクティブ

20μA、SOT-23 封止、1.8 ~ 6.5V 入力、350kHz、95% の効率、降圧コントローラ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62A02 アクティブ SOT563 と SOT23 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、2A 高効率降圧コンバータ High efficiency DC/DC converter with small solution size

製品詳細

Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 6.5 Iout (max) (A) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Hysteretic Rating Catalog Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 6.5 Features Enable Iq (typ) (µA) 20 Duty cycle (max) (%) 100 Number of phases 1
Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 6.5 Iout (max) (A) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Hysteretic Rating Catalog Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 6.5 Features Enable Iq (typ) (µA) 20 Duty cycle (max) (%) 100 Number of phases 1
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 最大効率95%の降圧型コントローラ
  • 動作入力電圧範囲: 1.8V~6.5V
  • 可変出力電圧範囲: 1.2V~VI
  • 広い負荷電流範囲で高効率を実現
  • 100%の最大デューティ・サイクルによる低ドロッ
    プアウト電圧
  • ソフトスタート機能内蔵
  • 静止時消費電流: 20µA (Typ)
  • 過電流保護
  • SOT23パッケージ
  • Applications
    • USBより電源供給される周辺機器
    • 電子手帳、PDA、携帯用PC
    • 低電圧DSP用電源
    • デジタル・カメラ
    • ハード・ディスク・ドライブ
    • ポータブル・オーディオ・プレーヤー

Spartanは、Xilinxの商標です。

  • 最大効率95%の降圧型コントローラ
  • 動作入力電圧範囲: 1.8V~6.5V
  • 可変出力電圧範囲: 1.2V~VI
  • 広い負荷電流範囲で高効率を実現
  • 100%の最大デューティ・サイクルによる低ドロッ
    プアウト電圧
  • ソフトスタート機能内蔵
  • 静止時消費電流: 20µA (Typ)
  • 過電流保護
  • SOT23パッケージ
  • Applications
    • USBより電源供給される周辺機器
    • 電子手帳、PDA、携帯用PC
    • 低電圧DSP用電源
    • デジタル・カメラ
    • ハード・ディスク・ドライブ
    • ポータブル・オーディオ・プレーヤー

Spartanは、Xilinxの商標です。

TPS6420xは、非同期式の降圧型コントローラで、5Vまたは 3.3Vバスから電源が供給されるシステム、あるいは、1セルの リチウム・イオン・バッテリーまたは2セルから4セルのニッカ ド、ニッケル水素、アルカリ・バッテリーから電源が供給され るアプリケーションに最適です。この降圧型コントローラは外 付けのPチャネルMOSFETを使用するため設計の柔軟性が高く なっています。広い負荷電流範囲にわたって最大の効率を実現 するために、このコントローラでは最小オン時間/最小オフ時 間によるコントロール方式が使用されており、静止時消費電流 は僅か20μAです。最小オン時間が標準600ns(TPS64203の場合) であるため、小型のインダクタ及びコンデンサの使用が可能に なります。ディスエーブル時には、消費電流は1μAより低くな ります。TPS6420xのパッケージは6ピンのSOT23(DBV)で、動 作温度範囲は–40°C~85°Cです。

TPS6420xは、非同期式の降圧型コントローラで、5Vまたは 3.3Vバスから電源が供給されるシステム、あるいは、1セルの リチウム・イオン・バッテリーまたは2セルから4セルのニッカ ド、ニッケル水素、アルカリ・バッテリーから電源が供給され るアプリケーションに最適です。この降圧型コントローラは外 付けのPチャネルMOSFETを使用するため設計の柔軟性が高く なっています。広い負荷電流範囲にわたって最大の効率を実現 するために、このコントローラでは最小オン時間/最小オフ時 間によるコントロール方式が使用されており、静止時消費電流 は僅か20μAです。最小オン時間が標準600ns(TPS64203の場合) であるため、小型のインダクタ及びコンデンサの使用が可能に なります。ディスエーブル時には、消費電流は1μAより低くな ります。TPS6420xのパッケージは6ピンのSOT23(DBV)で、動 作温度範囲は–40°C~85°Cです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 降圧型コントローラSOT23パッケージ データシート 英語版 PDF | HTML 2006年 11月 6日
Analog Design Journal 4Q 2010 Issue Analog Applications Journal 2010年 11月 15日
アプリケーション・ノート Using Ceramic Output Capacitors With The TPS6420x Buck Controllers (Rev. B) 2010年 3月 11日
アプリケーション・ノート 5 A Buck Converter Using the TPS6420x Family of Step Down Controllers 2004年 6月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS64202EVM-023 — TPS64202 評価モジュール(3.3 V、2 A)

The TPS64202EVM-023 is an evaluation tool for the TPS64202 inductive step-down controller in SOT-23 package which can supply voltages down to 1.2V from a 1.8-V to 6.5-V input. The TPS64202EVM-023 uses a TPS64202 adjustable output step-down controller and the appropriate external components to (...)

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SLVC038 Design Spreadsheet for the TPS6420x

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS64200 20μA、SOT-23 封止、1.8 ~ 6.5V 入力、350kHz、95% の効率、降圧コントローラ TPS64201 20μA、SOT-23 封止、1.8 ~ 6.5V 入力、450kHz、95% の効率、降圧コントローラ TPS64202 20μA、SOT-23 封止、1.8 ~ 6.5V 入力、550kHz、95% の効率、降圧コントローラ TPS64203 20μA、SOT-23 封止、1.8 ~ 6.5V 入力、800kHz、95% の効率、降圧コントローラ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ