ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS64203

アクティブ

20μA、SOT-23 封止、1.8 ~ 6.5V 入力、800kHz、95% の効率、降圧コントローラ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62A02 アクティブ SOT563 と SOT23 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、2A 高効率降圧コンバータ High efficiency DC/DC converter with small solution size

製品詳細

Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 6.5 Iout (max) (A) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Hysteretic Rating Catalog Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 6.5 Features Enable Iq (typ) (µA) 20 Duty cycle (max) (%) 100 Number of phases 1
Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 6.5 Iout (max) (A) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Hysteretic Rating Catalog Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 6.5 Features Enable Iq (typ) (µA) 20 Duty cycle (max) (%) 100 Number of phases 1
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 最大効率95%の降圧型コントローラ
  • 動作入力電圧範囲: 1.8V~6.5V
  • 可変出力電圧範囲: 1.2V~VI
  • 広い負荷電流範囲で高効率を実現
  • 100%の最大デューティ・サイクルによる低ドロッ
    プアウト電圧
  • ソフトスタート機能内蔵
  • 静止時消費電流: 20µA (Typ)
  • 過電流保護
  • SOT23パッケージ
  • Applications
    • USBより電源供給される周辺機器
    • 電子手帳、PDA、携帯用PC
    • 低電圧DSP用電源
    • デジタル・カメラ
    • ハード・ディスク・ドライブ
    • ポータブル・オーディオ・プレーヤー

Spartanは、Xilinxの商標です。

  • 最大効率95%の降圧型コントローラ
  • 動作入力電圧範囲: 1.8V~6.5V
  • 可変出力電圧範囲: 1.2V~VI
  • 広い負荷電流範囲で高効率を実現
  • 100%の最大デューティ・サイクルによる低ドロッ
    プアウト電圧
  • ソフトスタート機能内蔵
  • 静止時消費電流: 20µA (Typ)
  • 過電流保護
  • SOT23パッケージ
  • Applications
    • USBより電源供給される周辺機器
    • 電子手帳、PDA、携帯用PC
    • 低電圧DSP用電源
    • デジタル・カメラ
    • ハード・ディスク・ドライブ
    • ポータブル・オーディオ・プレーヤー

Spartanは、Xilinxの商標です。

TPS6420xは、非同期式の降圧型コントローラで、5Vまたは 3.3Vバスから電源が供給されるシステム、あるいは、1セルの リチウム・イオン・バッテリーまたは2セルから4セルのニッカ ド、ニッケル水素、アルカリ・バッテリーから電源が供給され るアプリケーションに最適です。この降圧型コントローラは外 付けのPチャネルMOSFETを使用するため設計の柔軟性が高く なっています。広い負荷電流範囲にわたって最大の効率を実現 するために、このコントローラでは最小オン時間/最小オフ時 間によるコントロール方式が使用されており、静止時消費電流 は僅か20μAです。最小オン時間が標準600ns(TPS64203の場合) であるため、小型のインダクタ及びコンデンサの使用が可能に なります。ディスエーブル時には、消費電流は1μAより低くな ります。TPS6420xのパッケージは6ピンのSOT23(DBV)で、動 作温度範囲は–40°C~85°Cです。

TPS6420xは、非同期式の降圧型コントローラで、5Vまたは 3.3Vバスから電源が供給されるシステム、あるいは、1セルの リチウム・イオン・バッテリーまたは2セルから4セルのニッカ ド、ニッケル水素、アルカリ・バッテリーから電源が供給され るアプリケーションに最適です。この降圧型コントローラは外 付けのPチャネルMOSFETを使用するため設計の柔軟性が高く なっています。広い負荷電流範囲にわたって最大の効率を実現 するために、このコントローラでは最小オン時間/最小オフ時 間によるコントロール方式が使用されており、静止時消費電流 は僅か20μAです。最小オン時間が標準600ns(TPS64203の場合) であるため、小型のインダクタ及びコンデンサの使用が可能に なります。ディスエーブル時には、消費電流は1μAより低くな ります。TPS6420xのパッケージは6ピンのSOT23(DBV)で、動 作温度範囲は–40°C~85°Cです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 降圧型コントローラSOT23パッケージ データシート 英語版 PDF | HTML 2006年 11月 6日
アプリケーション・ノート Using Ceramic Output Capacitors With The TPS6420x Buck Controllers (Rev. B) 2010年 3月 11日
アプリケーション・ノート 5 A Buck Converter Using the TPS6420x Family of Step Down Controllers 2004年 6月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS64202EVM-023 — TPS64202 評価モジュール(3.3 V、2 A)

The TPS64202EVM-023 is an evaluation tool for the TPS64202 inductive step-down controller in SOT-23 package which can supply voltages down to 1.2V from a 1.8-V to 6.5-V input. The TPS64202EVM-023 uses a TPS64202 adjustable output step-down controller and the appropriate external components to (...)

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SLVC038 Design Spreadsheet for the TPS6420x

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS64200 20μA、SOT-23 封止、1.8 ~ 6.5V 入力、350kHz、95% の効率、降圧コントローラ TPS64201 20μA、SOT-23 封止、1.8 ~ 6.5V 入力、450kHz、95% の効率、降圧コントローラ TPS64202 20μA、SOT-23 封止、1.8 ~ 6.5V 入力、550kHz、95% の効率、降圧コントローラ TPS64203 20μA、SOT-23 封止、1.8 ~ 6.5V 入力、800kHz、95% の効率、降圧コントローラ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ