TPS64202
- 最大効率95%の降圧型コントローラ
- 動作入力電圧範囲: 1.8V~6.5V
- 可変出力電圧範囲: 1.2V~VI
- 広い負荷電流範囲で高効率を実現
- 100%の最大デューティ・サイクルによる低ドロッ
プアウト電圧 - ソフトスタート機能内蔵
- 静止時消費電流: 20µA (Typ)
- 過電流保護
- SOT23パッケージ
- Applications
- USBより電源供給される周辺機器
- 電子手帳、PDA、携帯用PC
- 低電圧DSP用電源
- デジタル・カメラ
- ハード・ディスク・ドライブ
- ポータブル・オーディオ・プレーヤー
Spartanは、Xilinxの商標です。
TPS6420xは、非同期式の降圧型コントローラで、5Vまたは 3.3Vバスから電源が供給されるシステム、あるいは、1セルの リチウム・イオン・バッテリーまたは2セルから4セルのニッカ ド、ニッケル水素、アルカリ・バッテリーから電源が供給され るアプリケーションに最適です。この降圧型コントローラは外 付けのPチャネルMOSFETを使用するため設計の柔軟性が高く なっています。広い負荷電流範囲にわたって最大の効率を実現 するために、このコントローラでは最小オン時間/最小オフ時 間によるコントロール方式が使用されており、静止時消費電流 は僅か20μAです。最小オン時間が標準600ns(TPS64203の場合) であるため、小型のインダクタ及びコンデンサの使用が可能に なります。ディスエーブル時には、消費電流は1μAより低くな ります。TPS6420xのパッケージは6ピンのSOT23(DBV)で、動 作温度範囲は40°C~85°Cです。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 降圧型コントローラSOT23パッケージ データシート | 英語版 | PDF | HTML | 2006年 11月 6日 | |
アプリケーション・ノート | Using Ceramic Output Capacitors With The TPS6420x Buck Controllers (Rev. B) | 2010年 3月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | 5 A Buck Converter Using the TPS6420x Family of Step Down Controllers | 2004年 6月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS64202EVM-023 — TPS64202 評価モジュール(3.3 V、2 A)
The TPS64202EVM-023 is an evaluation tool for the TPS64202 inductive step-down controller in SOT-23 package which can supply voltages down to 1.2V from a 1.8-V to 6.5-V input. The TPS64202EVM-023 uses a TPS64202 adjustable output step-down controller and the appropriate external components to (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点