CAPTIVATE-FR2633
静電容量式タッチ MSP430FR2633 マイコン・ボード
CAPTIVATE-FR2633
概要
CapTIvate™ MSP430FR2633 マイコン・ボード(CAPTIVATE-FR2633)は、プラグイン・センサ・ボード(別売り)を使用して静電容量性タッチ・センサや近接性センサを評価するためのシンプルな評価ボードです。 オンボードの MSP430FR2633 CapTIvate マイコンをデバッグするための 20 ピン・メス型デバッグ・コネクタと、外部の静電容量性タッチ・センサに接続するための 48 ピン・センサ・パネル・コネクタを搭載しています。 また、一部の穴を埋めた BoosterPack™ プラグイン・モジュール・ヘッダをマイコン・ボード上に実装しており、一部の LaunchPad™ と BoosterPack™ エコシステムをサポートします。 現在のサポート対象キットは「Bluetooth Low Energy と静電容量性タッチ機能搭載アクセス制御パネルのリファレンス・デザイン(TIDM-1004)」の MSP-EXP432P401R、BOOSTXL-CC2650MA、BOOSTXL-K350QVG-S1 のほか、「MSP430™ 静電容量性タッチ・マイコン、ハプティクス機能、LCD 機能搭載 MSP432™ マイコンのリファレンス・デザイン(TIDM-CAPTIVATE-MSP432)」の MSP-EXP432P401R と BOOSTXL-K350QVG-S1 です。
特長
- CAPTIVATE-BSWP などの CapTIvate エコシステム・センサ・パネル・ボードにインターフェイス
- センサ・パネル・コネクタで利用可能な 16 個の静電容量性タッチ対応 I/O
- 一部の BoosterPack モジュールをサポート
- 外部電力を PCB に供給するために使用可能な外部 2 ピン電源ヘッダ
- CAPTIVATE-FR2633 MCU board
- CAPTIVATE-PGMR not included; CAPTIVATE-PGMR is required for tuning and programming
- CapTIvate sensor boards not included; bundle a TI-provided sensor board below or use your own sensor board for evaluation.
MSP430 マイコン
購入と開発の開始
CAPTIVATE-FR2633 — 静電容量式タッチ MSP430FR2633 マイコン・ボード
MSPCAPTDSNCTR — MSP CapTIvate デザイン・センタ GUI
Captivate Design Center for Windows
Captivate Design Center for Mac OS X
Captivate Design Center for Linux
製品
MSP430 マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
ハードウェア・プログラミング・ツール
ドキュメント
リリース情報
最新情報
- CapTIvate Technology Guide
- Add the Temperature Drift information in Design Guide section
- Update the Devices section with key sensing parameters and comparison between two generations
- Software Library
- Add the support for new devices MSP430FR2672 and MSP430FR2673
- Design Center
- Please re-create the projects created from the previous version to get all the new features.
- Added support for TrackPad sensors
- Minor bug fixes
設計ファイル
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | MSP-CAPT-FR2633 MSP CapTIvate™ MCU development kit user's guide | 2019年 1月 23日 | |||
* | ユーザー・ガイド | CapTIvate™ Technology Guide | 2018年 1月 17日 | |||
データシート | MSP430FR263x、MSP430FR253x 静電容量式タッチ・センシング・ミクスト・シグナル・マイクロコントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2020年 3月 31日 | |
アプリケーション・ノート | Sensitivity, SNR, and design margin in capacitive touch applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 3月 25日 | |||
証明書 | CAPTIVATE-FR2633 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019年 1月 2日 |