PMP20978

高電圧 GaN FET を搭載した高効率、高電力密度 1kW 共振コンバータのリファレンス デザイン

概要

PMP20978 リファレンス デザインは、高効率で電力密度が高く軽量な共振コンバータのリファレンス デザインです。390V の入力を 48V/1kW の出力に変換します。PMP20978 の電力段は、140W/インチ立方を上回る電力密度を実現します。基板全体の重量は 230g 未満です。定常状態でスイッチング周波数が 950kHz に固定されており、97.6% のピーク効率を達成します。 

特長
  • 390V を 48V/1kW に変換する高周波共振コンバータ
  • 210g 未満の重量で 950kHz の共振周波数
  • 入力スイッチとして、TI の高電圧 GaN FET を活用
  • UCD7138/UCD3138A を使用して、LLC SR の導通を最適化
  • 電力段のサイズ:2 インチ x 2.1 インチ x 1.7 インチ (5.08cm x 5.33cm x 4.32cm)
  • 97.6% のピーク効率を実現し
出力電圧オプション PMP20978.1
Vin(最小)(V) 380
Vin(最大)(V) 400
Vout (Nom) (V) 48
Iout(最大)(V) 21
出力電力(W) 1008
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Half Bridge- Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDX9.PDF (4484 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRU01A.ZIP (298 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRTZ6A.ZIP (281 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRU07A.ZIP (8391 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE41A.ZIP (15182 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRU04A.ZIP (1839 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRTZ1A.ZIP (535 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AND ゲート

SN74LVC2G08-Q1車載対応、2 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA376高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP3985バイパスとイネーブル搭載、150mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCD7138ボディダイオード導通センシング機能を搭載した、シングルチャネル同期整流器ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCD3138A絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LM20±1.5℃ アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20978 Test Results 2017/12/04

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
LMG3410-HB-EVM LMG3410R070 600V 70mΩ GaN ハーフブリッジ ドーター カード

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP20306 200V ~ 400V 入力 (公称)、入力電圧センシング機能搭載トリプル出力バイアス電源のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。