TI-JESD204-IP

高速データ・コンバータへの FPGA 接続に役立つ、JESD204 Rapid Design IP (JESD204 採用の迅速設計知的財産)

TI-JESD204-IP

ダウンロード

概要

JESD204 rapid design IP (迅速設計知的財産) は、良好に動作する JESD204 システムを FPGA エンジニアが開発する際に、迅速な経路をたどれる設計を採用しています。この IP は、ダウンストリーム (下流) のデジタル処理と他のアプリケーション・ロジックを、性能とタイミングに関する JESD204 プロトコルの重要な制約の大半から分離できるアーキテクチャを採用しています。この IP は、ファームウェア開発に費やす期間を短縮し、FPGA の統合を平易化できるように設計者を支援します。

JESD204 rapid design IP (迅速設計知的財産) は、TI の高速データ・コンバータと組み合わせて使用する場合はロイヤリティ・フリーで提供されます。TI は、特定の FPGA プラットフォームと TI のデータ・コンバータ JMODE の間での使用に合わせてカスタマイズした初期リンクの構成を通じて、開発ユーザーを支援しています。TI は、この IP のテストを終えて展開する準備ができた段階で、セキュア・ダウンロード・リンクを経由してこの IP を提供します。

JESD204 rapid design IP は、以下の各 FPGA ファミリをサポートします。

  • Xilinx® Virtex™ UltraScale™ と UltraScale+™
  • Xilinx Kintex™ UltraScale と UltraScale+
  • Xilinx Zynq™ UltraScale+ と Zynq UltraScale+ (Auto) (車載グレード)
  • Xilinx Artix™ 7 と Artix 7 (Auto) (車載グレード)
  • Xilinx Virtex 7
  • Xilinx Kintex 7 と Kintex 7 (Auto) (車載グレード)
  • Xilinx Zynq7000 と Zynq7000 (Auto) (車載グレード)

開発を開始

JESD204 rapid design IP を使用して開発を開始する方法:

  • ステップ 1:TI のいずれかの高速データ・コンバータ、JESD204 のモード、開発システムで使用する FPGA を選定
  • ステップ 2:JESD204 rapid design IP を請求
機能
  • JEDEC の JESD204A/B/C の各プロトコルとの互換性あり
  • サブクラス 1 の確定的待ち時間とマルチデバイス同期機能をサポート
  • サポート対象のレーン・レート
    • 8b/10b モードで最大 16.375Gbps
    • 64b/66b モードで最大 20Gbps
  • プロトコル関連のすべてのエラーに関する検出機能と報告機能をサポート
  • 内蔵のトランスポート層は、レーンのデータをサンプリング・データに変換 (HD モードではサポートしない)
  • FPGA 内部でロジックとメモリのフットプリントを最適化済みであり、アプリケーション・ロジック向けのリソースを解放 (また、該当する場合は、FPGA の小型化や低コスト化に貢献)
  • ラインのレートに対して非同期であるクロック・レートでデータをエクスポートするなど、斬新な設計機能を搭載

  • 対象コンバータの JMODE/LMFS モード用に最適化された JESD204 IP の暗号化 RTL ソース・コード
  • FPGA IP/マクロ用構成ファイル
  • JESD204 IP を PLL および ILA と統合するリファレンス・デザイン(内部サンプル・キャプチャ用)

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ファームウェア

TI204C-IP Request for JESD204 rapid design IP

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC37J82 デュアル・チャネル、16 ビット、1.6GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC37J84 クワッドチャネル、16 ビット、1.6GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC38J82 デュアルチャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC38J84 クワッドチャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC38RF84 14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF85 14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC39J82 デュアルチャネル、16 ビット、2.8GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC39J84 クワッドチャネル、16 ビット、2.8GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
高速 ADC(≧10 MSPS)
ADC08DJ3200 8 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC08DJ5200RF デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS、RF サンプリング 8 ビット ADC ADC09DJ1300-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、デュアルチャネル、9 ビット、1.3GSPS A/D コンバータ (ADC) ADC09QJ1300-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、クワッドチャネル、9 ビット、1.3GSPS A/D コンバータ (ADC) ADC09SJ1300-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、シングルチャネル、9 ビット、1.3GSPS A/D コンバータ (ADC) ADC12DJ1600-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイスと統合型のサンプル・クロック・ジェネレータ搭載、2 チャネル、12 ビット、1.6GSPS ADC ADC12DJ2700 12 ビット、デュアル 2.7GSPS またはシングル 5.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC12DJ3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC12DJ3200QML-SP 放射線耐性保証 (RHA)、QMLV、300krad、12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS の ADC ADC12DJ4000RF デュアルチャネル 4GSPS またはシングルチャネル 8GSPS、RF サンプリング 12 ビット ADC ADC12DJ5200RF デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS、RF サンプリング 12 ビット ADC ADC12J1600 12 ビット、1.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC12J2700 12 ビット、2.7GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC12J4000 12 ビット、4.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC12QJ1600-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、クワッドチャネル、12 ビット、1.6GSPS ADC ADC12SJ1600-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、1 チャネル、12 ビット、1.6GSPS ADC ADC14X250 14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADC16DX370 デュアル・チャネル、16 ビット、370MSPS AD コンバータ(ADC) ADC31JB68 16 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC) ADC31RF80 14 ビット、3GSPS、RF サンプリング広帯域レシーバとフィードバック IC ADC32J22 デュアル・チャネル、12 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32J23 2 チャネル、12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32J24 2 チャネル、12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32J25 デュアル・チャネル、12 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32J42 デュアル・チャネル、14 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32J43 デュアル・チャネル、14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32J44 デュアル・チャネル、14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32J45 デュアル・チャネル、14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32RF42 デュアルチャネル、14 ビット、1.5GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC32RF44 デュアルチャネル、14 ビット、2.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC32RF45 デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC34J22 4 チャネル、12 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC) ADC34J23 4 チャネル、12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADC34J24 4 チャネル、12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADC34J25 4 チャネル、12 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC) ADC34J42 4 チャネル、14 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC) ADC34J43 4 チャネル、14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADC34J44 4 チャネル、14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADC34J45 4 チャネル、14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC) ADS42JB46 デュアル・チャネル、14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC) ADS42JB49 デュアル・チャネル、14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS42JB69 デュアル・チャネル、16 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS54J20 デュアルチャネル、12 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC) ADS54J40 デュアルチャネル、14 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC) ADS54J42 デュアル・チャネル、14 ビット、625MSPS AD コンバータ(ADC) ADS54J54 4 チャネル、14 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC) ADS54J60 デュアルチャネル、16 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC) ADS54J64 クワッド・チャネル、14 ビット、1GSPS、2x オーバーサンプリング A/D コンバータ(ADC) ADS54J66 4 チャネル、14 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC) ADS54J69 デュアル・チャネル、16 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC) ADS61JB23 12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADS61JB46 14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC)
RF トランシーバ
AFE7422 10MHz ~ 6GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、2 個の送信と 2 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7444 10MHz ~ 6GHz、最大 600MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7681 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 2 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7683 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、シングル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、2 個の送信と 4 AFE7684 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、デュアル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、2 個の送信と 4 AFE7685 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、シングル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、4 個の送信と 4 AFE7686 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、デュアル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、4 個の送信と 4 AFE7700 汎用、600MHz ~ 6GHz、4 個の PLL、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF トランシーバ AFE7769 ワイヤレス向け、600MHz ~ 6GHz、4 個の PLL、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF トランシーバ AFE7799 600MHz ~ 6GHz、最大 600MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF トランシーバ AFE7900 5MHz ~ 7.4GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
RF トランスミッタ
ADS58J63 4 チャネル 14 ビット 500 Msps テレコム用レシーバ IC ADS58J64 クワッドチャネル、14 ビット、1GSPS テレコム レシーバ / フィードバック IC AFE7920 デュアル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ < AFE7921 600MHz ~ 6GHz、最大 800MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ AFE7950 600MHz ~ 12GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7988 600MHz ~ 6GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信と 1 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ AFE7989 600MHz ~ 6GHz、最大 400MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信と 1 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ AFE8092 600MHz ~ 6GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、8 個の送信と 8 個の受信、RF サンプリング トランシーバ DAC38RF80 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF82 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、1x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF83 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF86 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF87 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF89 デュアル・チャネル、14 ビット、8.4GSPS、1x ~ 24x 補間、5 および 7.5GHz PLL D/A コンバータ DAC38RF90 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF93 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF96 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF97 デュアルチャネル、14 ビット、6GSPS、12x ~ 24x 補間、6GHz GSM PLL D/A コンバータ(DAC)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー What to Know About the Differences Between JESD204B and JESD204C PDF | HTML 2021年 6月 1日
技術記事 Keys to quick success using high-speed data converters PDF | HTML 2020年 10月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ