TIDA-00254

DLP®テクノロジーを使用する3Dマシン・ビジョン・アプリケーション用の高精度ポイント・クラウド・ジェネレーション

TIDA-00254

設計ファイル

概要

LightCrafter™ シリーズ・コントローラ向けに TI の DLP® Advanced Light Control(高度な照明制御)ソフトウェア開発キット(SDK)を採用した 3D マシン・ビジョン・リファレンス・デザインで、TI のデジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)技術をカメラ、センサ、モーターなどのペリフェラルに採用することにより、3D ポイント・クラウドの容易な構築を可能にします。高度に差別化された 3D マシン・ビジョン・システムは、DLP4500 WXGA チップセット搭載 DLP® LightCrafter™ 4500 評価モジュール(EVM)を使用し、産業/医療/セキュリティ・アプリケーションで、高解像度、高精度パターンのフレキシブルな制御を可能にします。

特長
  • 3D スキャナ・ソリューションは DLP4500 チップセットを活用した高速でプログラマブルなパターンを実現可能
  • グローバル/ローリング・シャッター・カメラの同期型カメラ・キャプチャをサポート
  • 汎用 OpenCV カメラ・モジュールで、フレキシブルな低コスト・アプリケーションを実現
  • プロジェクタとカメラのキャリブレーション・ルーチン
  • 不均等マップ、デプス・マップ、ポイント・クラウドの生成に対応する構造化光アルゴリズム
  • グレイ・コードとハイブリッド 3 フェーズ・スキャン技術の両方を採用
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU458A.PDF (7381 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDR933.PDF (176 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR958A.PDF (30 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDU457A.PDF (112 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TLV621303 ~ 17V、3A、降圧コンバータ、3x3 QFN パッケージ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS546204.5V ~ 17V、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS652514.5V~18V 入力、3A/2A/2A 出力、同期整流 3 回路降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74AHC1G09オープン ドレイン出力、1 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74HC212 チャネル、4 入力、2V ~ 6V AND ゲート

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD8S009HDMI と DisplayPort 向け、8 チャネル、0.8pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

TFP401165MHz TMDS DVI レシーバ / デシリアライザと Panelbus™ 統合回路

データシート: PDF | HTML
LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65145フル統合型の正のチャージ・ポンプと 3.3V LDO コントローラと最小 0.96A の昇圧電流制限機能と障害検出機能搭載、4 チャネル LCD バイアス

データシート: PDF | HTML
RS-232 トランシーバ

MAX3232±15kV ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V デュアル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF
USB リドライバとマルチプレクサ

TS3USB221ハイスピード USB 2.0(480Mbps)、1:2 マルチプレクサ/デマルチプレクサ・スイッチ、シングル・イネーブル付き

データシート: PDF | HTML
スーパーバイザとリセット IC

TL7712Aプログラマブル遅延時間機能搭載、12V システム向け、単一電源電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
スーパーバイザとリセット IC

TPS3838手動リセット機能搭載、アクティブ・ロー、オープン・ドレイン、ナノパワー・スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
デジタル・マルチプレクサ / エンコーダ

SN74LVC2G157シングル、2 ライン入力 1 ライン出力、データ セレクタ / マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS730イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS793イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS797パワー・グッド搭載、50mA、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G04シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF
可視光製品 (420 ~ 700nm)

DLP45000.45 インチ、WXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML
可視光製品 (420 ~ 700nm)

DLPC350DLP4500 と DLP4500NIR の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ

データシート: PDF | HTML
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC1T45構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC2T45構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、デュアル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC32T24532 ビット デュアル電源 バス・トランシーバ、構成可能電圧変換、3 ステート出力

データシート: PDF
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC8T245構成可能なレベル・シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス・トランシーバ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G07オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1253 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G17シュミット・トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

DLP® LightCrafter™ 4500 開発モジュールは産業、医療、科学アプリケーション向けに、高い輝度と解像度を備えたフレキシブルな高精度ライト・ステアリング・ソリューションを実現します。DLP LightCrafter 4500 は 0.45 インチ WXGA チップセットを採用しており、高い解像度、輝度、プログラマビリティを小フォーム・ファクタで提供します。

DLP LightCrafter 4500 の USB ベース API(アプリケーション・プログラミング・インターフェイス)と使いやすい (...)

ユーザー・ガイド: PDF

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDC535 TIDA-00254 Windows Installer

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
スーパーバイザとリセット IC
TPS3838 手動リセット機能搭載、アクティブ・ロー、オープン・ドレイン、ナノパワー・スーパーバイザ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 TIDA-00254 Test Results (Rev. A) 2016年 4月 21日
製品概要 TI DLP® Technology for 3D Machine Vision (Rev. C) 2016年 4月 8日
その他の技術資料 ポイント・クラウド生成と3Dマシン・ビジョンのリファレンス・デザイン 英語版 2014年 11月 6日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00362 高解像度 3D スキャナ、DLP® テクノロジを使用するファクトリ・オートメーション用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ