TIDA-00653

バッテリ充電アプリケーション向け非絶縁型双方向コンバータのリファレンス デザイン

TIDA-00653

設計ファイル

概要

TIDA–00653 は、UCD3138 デジタル電源コントローラを使用して実現された、48V バッテリ アプリケーション向けの非絶縁型 48V → 12V 双方向コンバータのリファレンス デザインです。この設計は、軽負荷時の効率を最適化するための ZVS遷移モード トポロジと、シンプルなシステム設計に適したハードスイッチング トポロジのいずれでも動作可能な柔軟性を備えています。この双方向コンバータは、96%を超える効率向上を実現するために、自動フェーズ シェディング、軽負荷時のオフセット、および適応型デッドタイム最適化といった機能を備えています。大幅な効率向上により熱損失が抑えられるため、自動車用途において空冷や液冷などの冷却手段が不要になります。さらに、高速制御が可能な UCD3138 コントローラとハードウェアベースのステート マシンを使用することで、小型フォーム ファクタを実現し、システムの CPU をバッテリ管理など他の機能に割り当てることが可能になります。

特長
  • 軽負荷時の効率向上のための ZVS 遷移モード
  • アプリケーション内の電源障害を回避するための、ほぼゼロ レイテンシ (9µs 未満) のバッテリ バックアップ機能を搭載
  • 業界最高水準のバッテリ稼働時間を実現するため、広範な動作条件下で 96% の効率を達成
  • コンパクトな設計を実現するため、EMI フィルタの容積を削減
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBM6.PDF (3695 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRL79.PDF (87 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVV8.ZIP (25008 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC18.ZIP (5340 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRL78.PDF (889 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCD3138128絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCD3138絶縁電源向け、3 つの帰還ループ/ 8 つの DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV1117800mA、15V、リニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCD3138064絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC2G342 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV32025.5V、高速、デュアル プッシュプル コンパレータ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27201A8V UVLO 搭載、負電圧対応、TTL 入力、3A、120V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74AHC1G081 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2211A1.1nV/√Hz のノイズ、低消費電力、高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCD3138128A絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCD3138A64絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCD3138064A絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCD3138A絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
CAN トランシーバ

SN65HVD233スタンバイ モードとループバック機能搭載、3.3V CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17570Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、0.92mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

UCD3138FW-BIDI — Bi-Directional Firmware

UCD3138 non isolated bi-directional switching converter quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a Wide Vin non isolated bi-directional topology by providing all-inclusive firmware with ZVS Transition mode support.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC コントローラ
UCD3138 絶縁電源向け、3 つの帰還ループ/ 8 つの DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ UCD3138064A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138A 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ UCD3138A64 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00653 バッテリ充電アプリケーション向け非絶縁型双方向コンバータのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

UCD3138FW-BIDI Bi-Directional Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0C
リリース日: 2023/07/27
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
AC/DC コントローラ
UCD3138 絶縁電源向け、3 つの帰還ループ/ 8 つの DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ UCD3138064A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138A 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ UCD3138A64 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00653 バッテリ充電アプリケーション向け非絶縁型双方向コンバータのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcc64 or www.ti.com/lit/xx/tidcc64c/tidcc64c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCC64. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド BidirectionDCDC converter Design Guide 2016/03/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。