TIDA-00823

AC/DC 結合固定ゲイン・アンプ付き 16 ビット 1GSPS デジタイザのリファレンス・デザイン

TIDA-00823

設計ファイル

概要

This reference design discusses the use and performance of the Ultra-Wideband, Fixed-gain high-speed amplifier, the LMH3401 to drive the high-speed analog-to-digital converter (ADC), the ADS54J60 device. Different options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and measued, including AC-coupling and DC-coupling, to meet the requirements of a variety of applications.

特長
  • Low noise, 16-dB Gain Amplifier
  • Dual High Speed ADC
  • AC and DC coupling
  • Complete clocking solution
  • Tested Reference design that includes an evaluation board, configuration software, and User's Guide
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBH9.PDF (649 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRKY0.PDF (122 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRKY1.PDF (167 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRKY2.PDF (252 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRKY3.PDF (90 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRKY5.ZIP (2855 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBY8.ZIP (288 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKY4.PDF (1072 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS63050TPS6305x 1A スイッチと可変ソフト・スタート機能搭載のシングル・インダクタ昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

SN65LVDS4500Mbps LVDS シングル、高速レシーバ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q22mm x 2mm の SON 封止、シングル、32mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
RF FDA

LMH34017GHz、超広帯域、完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
RF VGA

LMH64014.5GHz、超広帯域デジタル可変ゲイン・アンプ

データシート: PDF | HTML
eFuse とホット・スワップ・コントローラ

TPS2400100V の入力過渡保護機能搭載、5.5V の過電圧保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
クロック ジッタ クリーナ

LMK048282370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナ。

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPS82085インダクタ内蔵、3A 高効率降圧コンバータ モジュール

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A8300パワー・グッド搭載、高精度、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、2A の超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
方向自動検出電圧レベル・シフタ

TXB0104自動方向検出機能と ±15kV ESD 保護機能搭載、4 ビット、双方向電圧レベル・シフタ

データシート: PDF | HTML
高速 ADC(≧10 MSPS)

ADS54J60デュアルチャネル、16 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

TSW54J60EVM — 400MHz 入力帯域幅のデジタイザ:デュアル 16 ビット、1GSPS の ADC と、固定ゲインまたは可変ゲインの広帯域アンプ

The TSW54J60EVM is an evaluation module (EVM) that allows for the evaluation of Texas Instruments’ ADS54J60, LMH3401, LMH6401 and LMK04828 devices. The ADS54J60 is a low power, 16-bit, 1-GSPS analog to digital converter (ADC) with a buffered analog input and outputs featuring a JESD204B (...)

ログインして購入
In stock / Out of stock
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
TI.com で取り扱いなし

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド 16-Bit 1-Gsps Digitizer AC and DC Coupled Fixed Gain Amplifier Design Guide 2016年 2月 15日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00654 LMH5401 と LMH6401 をカスケード接続したリファレンス・デザイン TIDA-00822 16 ビット 1GSPS デジタイザ、リファレンス・デザイン、AC/DC 結合可変ゲイン・アンプ付

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ