TIDA-010203
C2000 と GaN を使用する 4kW 単相トーテムポール PFC のリファレンス・デザイン
TIDA-010203
概要
このリファレンス・デザインは、F280049/F280025 制御カードと LMG342x EVM ボードを備えた、4kW CCM トーテムポール PFC です。この設計は、堅牢な PFC ソリューションをデモンストレーションします。コントローラを MOSFET レッグの中間に接地することで、絶縁型電流センスを回避することができます。非絶縁型のため、高速アンプ OPA607によって AC 電流センスを実装でき、信頼できる過電流保護を実現します。この設計では、効率性、熱画像、AC ドロップ、雷サージ、EMI CE が十分に検証されています。完了済みのテスト・データにより、このリファレンス・デザインは C2000 および GaN を使用したトーテムポール PFC の完成度を示しており、高効率製品の PFC ステージ設計に適した研究プラットフォームとなっています。
特長
- 最大電力:公称 200V ~ 277V で 4000W
- ピーク効率:99.1% 以上、力率:約 0.999
- 非絶縁型の高速アンプによる電流センス
- TI の Gen2 ドーター・カードを備えた単相 CCM トーテムポール
- TMS320F28004x/F28002x デジタル・コントローラとの互換性
- FSI 通信ポートを含む
出力電圧オプション | TIDA-010203.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 200 |
Vin (Max) (V) | 277 |
Vout (Nom) (V) | 400 |
Iout (Max) (A) | 10 |
Output Power (W) | 4000 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | PFC- Boost |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM858E.ZIP (596 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
C2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F280049 — FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 256KB フラッシュと CLA (制御補償器アクセラレータ) と PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) と SDFM (デルタ シグマ フ
データシート: PDF | HTML高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
OPA2607-Q1 — 車載対応、デュアルチャネル、50MHz 非補償レール・ツー・レール出力 CMOS オペアンプ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1