TIDA-010208
高精度のセル測定機能とハイサイド MOSFET 制御機能搭載、10s ~ 16s (16 個の直列) バッテリ・パックのリファレンス・デザイン
TIDA-010208
概要
このリファレンス デザインは、スタンバイ モードとシップ モードの消費電流が小さく、セル電圧の精度が高い、10S ~ 16S (10 ~ 16 個の直列) リチウムイオン、または LiFePO4 バッテリ パック向けのデザインです。本リファレンス・デザインは、セル過電圧、セル低電圧、過熱、充電および放電時過電流、放電時短絡の状態にならないように、各セルの電圧、パックの電流、セルと MOSFET の温度を高精度で監視しリチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ・パックを保護します。本リファレンス・デザインは、ハイサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャを採用することで、強力なオンおよびオフ駆動能力を実現しています。効率的な補助電源方式を採用した結果、このリファレンス デザインはスタンバイ時に 100μA、シップ モードで 10μA の低消費電流を実現し、より多くのエネルギーを節減して輸送期間とアイドル期間を延長することができます。このリファレンス・デザインはこれらの機能を通じて、電動自転車や電動スクーターのバッテリ・パック・アプリケーションへの高い適応性を実現しています。
特長
- 超低消費電流:
- スタンバイ モードで 100μA の代表値
- シップ モードで 10μA の代表値
- キャリブレーションなしで高精度のセル電圧測定機能:
- 25℃ 時に ±5mV、0 ~ 60℃ の範囲で ±10mV
- –40℃ ~ 85℃ の範囲で ±15mV
- 以下を含め、信頼性の高いバッテリ セル保護機能:
- 1 次側:セルの過電圧、セルの低電圧、2 レベルの過電流放電、過電流の充電、放電時の短絡、過熱
- 2 次側:セルの過電圧、セルの低電圧、過熱
- 以下を含め、他のシステム保護機能:セルの開路と、ホストのサーマル・ウォッチドッグ
- 逆方向のチャージャ、およびパック側が高電圧の場合の対処
- ハイサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャによる強力な駆動能力
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM789.PDF (178 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430FR2155 — 32KB FRAM、4KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz マイコン
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1