新製品

TIDA-010260

4T5R 宇宙グレード統合型トランシーバのリファレンス デザイン

TIDA-010260

設計ファイル

概要

4T5R 宇宙グレード統合型トランシーバのリファレンス デザインは、クロッキング ソリューションと電源ソリューションを搭載したフル RF サンプリング トランシーバを組み込んでいます。このデザインでは、すべて SEP 特性の TI デバイスと宇宙認定取得済みの受動部品が VITA-57 フォーム ファクタ内に搭載されています。

特長
  • 4T5R RF サンプリング、宇宙グレード トランシーバ
  • プログラマブル NCO によりフレキシブルな RF 帯域を促進
  • 高速サンプリング クロック向けオンボード クロッキング ソリューション
  • 最大 1GHz の BW に対応するフレキシブルな設計
  • L、S、X 帯域動作用に構成済み
  • 低ノイズの宇宙グレード電源ソリューションを内蔵
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU931A.PDF (3046 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDMCT4A.PDF (2021 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMCT5A.ZIP (92 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS7H4003-SEP宇宙用強化プラスチック・パッケージ封止、耐放射線特性、3V ~ 7V、18A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS7H4010-SEP耐放射線特性、プラスチック・パッケージ封止、3.5V ~ 32V 入力、6A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
RF FDA

TRF0208-SEP耐放射線特性、DC 付近 ~ 11GHz の 3dB BW (帯域幅)、シングルエンド入力、差動出力の RF 変換アンプ

データシート: PDF | HTML
RF FDA

TRF0208-SP放射線耐性保証 (RHA)、DC 付近 ~ 11GHz の 3dB BW (帯域幅)、シングルエンド入力、差動出力の RF 変換アンプ

データシート: PDF | HTML
RF PLL / シンセサイザ

LMX2694-SEP耐放射線特性、15GHz 広帯域 PLLatinum™ RF シンセサイザ

データシート: PDF | HTML
RF レシーバ

AFE7950-SP放射線耐性保証 (RHA)、最大 12GHz、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ

データシート: PDF | HTML
クロック ジッタ クリーナ

LMK04832-SEP耐放射線特性、30krad、超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、JESD204C クロック・ジッタ・クリーナ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS73801-SEP耐放射線特性、プラスチック・パッケージ封止、2.2V ~ 20V 入力、1A、調整可能な LDO レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 4T5R 宇宙グレード統合トランシーバ、リファレンス デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 12月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ