TIDA-01036
計測機器認証向け高 Q アクティブ差動バンドパス・フィルタのリファレンス・デザイン
TIDA-01036
概要
The TIDA-01036 reference design demonstrates a high quality factor (Q factor) active differential bandpass filter. Such filters improve signal source SNR and may be used for data acquisition (DAQ) module testing. This filter may also be used to design a signal conditioning circuit in a DAQ system analog front end.
特長
- Differential input filter supports up to 100 KHz center frequency with high quality factor
- Designed fully differential amplifier (FDS) for low distortion and high SNR
- Multiple feedback topology (MFT) is used for high quality factor
- High performance device characterization (A/D and D/A) and validation
- Compact solution that replaces bulky high order passive filter
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNX6.PDF (92 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3