This reference design is a replacement for the now obsolete TIDA-00067.
TIDA-060001
SunSpec 急速シャットダウン送受信のリファレンス・デザイン
TIDA-060001
概要
This reference design interfaces an AFE031 Powerline Communications Analog Front End with a C2000 MCU to send and receive data over a wired coupled interface using frequency shift keying (FSK). The design demonstrates the SunSpec standard protocol transmitting the specific 33-bit word packet using FSK (fM: 131.25 kHz and fS: 143.75 kHz). The purpose is to provide a keepalive signal with an integrated system solution that communicates from the solar inverter to the photovoltaic (PV) module.
特長
- Integrated powerline driver
- Programmable Tx/Rx Filters and Tx/Rx Gain Control
- Preprogrammed open source example code for SunSpec protocol
- High-Resolution PWM
- Supports EN50065 CENELEC bands A,B,C,D
- Supports FSK, SFSK, and OFDM
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRW83.PDF (143 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRW84.PDF (144 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
C2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28075 — 120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、SDFM (デルタ シグマ フィルタ モジュール) 搭載、C2000™ 32
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28075-Q1 — 車載対応、120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、SDFM (デルタ・シグマ・フィルタ・モジュール) 搭載、C2000
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28076 — 120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、CLB (構成可能ロジック ブロック)、SDFM (デルタ シグマ フィルタ
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28374D — 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512 KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコ
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28374S — 400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA (補償器制御アクセラレータ)、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512 KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28375D — 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコ
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28375S — 400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコ
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28375S-Q1 — 車載対応、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイ
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28376D — 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512 KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコ
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28376S — 400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512 KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコ
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28377D — 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコ
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28377D-EP — 800MIPS で、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1MB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ エンハンスド製品、32 ビット
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28377D-Q1 — 車載対応、800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイ
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28377S — 400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコ
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28377S-Q1 — 車載対応、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイ
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28378D — 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、12 ビット ADC
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28378S — 400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、12 ビット ADC
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28379D — 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、16 ビット ADC
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28379D-Q1 — 車載対応、800MIPS、2 x CPU、2 x CLA (制御補償器アクセラレータ)、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック・ブロック)、
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28379S — 400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ)、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト・ペーパー | Breakthrough technologies lead the solar power industry into the future | 2018年 7月 27日 | ||||
設計ガイド | SunSpec®高速シャットダウン送信および受信のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018年 5月 3日 |