Este diseño de referencia se reemplaza por TIDA-010938
TIDM-SOLAR-DCDC
Diseño de referencia de convertidor CC/CC solar de MCU C2000™ con seguimiento de punto de potencia m
TIDM-SOLAR-DCDC
Información general
Este diseño es un convertidor CC/CC solar controlado digitalmente con seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) para su uso en inversores solares centrales o de cadena. El diseño actúa como convertidor CC/CC MPPT frontal para el TIDM-SOLAR-ONEPHINV, un inversor CC/CA monofásico conectado a la red. Juntos, forman un diseño de referencia de inversor solar basado en C2000 para aplicaciones de inversores centrales o de cadena. Este convertidor CC/CC MPPT solar consta de dos etapas de potencia, un convertidor boost bifásico intercalado para MPPT, seguido de un convertidor LLC resonante aislado. Se usa un microcontrolador (MCU) C2000 TMS320F280049C para un control digital total de los bucles de control del convertidor de CC/CC mientras se ejecuta el algoritmo MPPT.
Funciones
- Implementa un convertidor CC/CC solar con seguimiento de punto de potencia máximo (MPPT). El convertidor CC/CC consta de un convertidor boost bifásico intercalado para el seguimiento de punto de potencia máximo, seguido de un convertidor LLC resonante aislado.
- El microcontrolador (MCU) C2000 TMS320F280049C actúa como controlador de alto rendimiento para el convertidor CC/CC mediante la ejecución de bucles de control de alta frecuencia para controlar las etapas de potencia y calcular el algoritmo de punto de máxima potencia.
- Admite tensiones de panel de entrada de 200 V a 300 V y una salida de 400 VCC nominal de hasta 500 W.
- Superior al 94 % de eficiencia máxima.
- Las bibliotecas de software de potencia digital proporcionan bloques de desarrollo de código optimizado para implementar una gran variedad de topologías de potencia y algoritmos, como MPPT y bucles de bloqueo de fase (PLL) de software, para diseñar inversores solares personalizados.
- Incluye software, archivos de diseño de hardware, interfaz gráfica de inicio rápido y validación paso a paso del software.
Industrial
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
UCC27324-Q1 — Controlador no inversor de puerta de lado bajo de doble canal (4 A/4 A) para automoción
TMS320F280049C — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM
SN74LVC2G17 — Búferes de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt
SN74LVC2G74 — Biestable único de tipo D con activación de borde positivo con opciones de eliminación y preajuste
Inicio de desarrollo
Desarrollo de software
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — DigitalPower SDK for C2000 Real-time Controllers
- DigitalPower SDK para microcontroladores (MCU) C2000™ es un conjunto cohesionado de infraestructura de software, herramientas y documentación diseñado para minimizar el tiempo de desarrollo de sistemas de potencia digital basados en MCU C2000, destinado a diversas aplicaciones de fuente de (...)
Productos y hardware compatibles
Productos
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MCU de potencia digital en tiempo real
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
Kit de desarrollo
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — DigitalPower SDK for C2000 Real-time Controllers
Productos
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MCU de potencia digital en tiempo real
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
Kit de desarrollo
Documentación
C2000Ware DigitalPower SDK User Guide
Información de la versión
Digital Power SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based digital power system development time targeted for various AC-DC, DC-DC and DC-AC power supply applications.
Novedades
- Added 10kW Vienna Rectifier-based, 3Ph PFC (TIDA-010257 on F280013x) Reference Design
- Added Clickable selection tool to narrow down to a specific reference design based on desired criteria
- Updated Machine Learning based Arc Fault Detection Reference Design (TIDA-010955 on F28P55x) to support 250KHz data collection
- Bug fixed for PMP23338 on F28003x to fix close inrush relay and operate baby boost. Removed support for F280013x
- Bug fixed for TIDM-02011 on F28003x to combine buck+kernel example (Bank1 to Bank0 LFU failure), added more build configurations and changed optimization settings
- Updated minor macro/ user configuration fixes in TIDM-02013 , TIDA-010054 & PMP41042
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.