DRV-ACC16-EVM

觸覺加速度計量測工具

DRV-ACC16-EVM

立即訂購

概覽

The DRV-ACC16-EVM evaluation module (EVM) lets you easily measure and characterize haptic feedback, acceleration and vibration strength. The EVM captures acceleration using an accelerometer IC and outputs X, Y and Z axis data as an analog signal that can be measured by an oscilloscope. With the acceleration data, you can measure vibration strength, startup time, brake time and waveform shape to compare waveforms, actuators and mechanical design. The EVM was designed using flexible PCB to minimize the effects of the accelerometer on the mechanical system.

特點
  • Measure haptic feedback, acceleration and vibration strength
  • Analog X, Y and Z axis acceleration measurement outputs
  • Two-board flexible PCB design for easy acceleration measurement
  • 5-V USB powered
壓電式驅動器
DRV2667 具 105-V 升壓轉換器、波形記憶體與 DAC 的壓電式觸控驅動器 DRV2700 採用 QFN 封裝且具有整合式 105-V 升壓轉換器的工業壓電式驅動器

 

觸覺驅動器
DRV2604 具波形記憶和自動共振追蹤且適用 ERM/LRA 的觸控驅動器 DRV2605 具波形庫和自動共振追蹤功能且適用於 ERM/LRA 的觸控驅動器 DRV2624 具波形記憶、自動共振追蹤和低功耗的 ERM/LRA 觸控驅動器 DRV2625 具有波形庫、自動共振追蹤和低功耗且適用於 ERM/LRA 的觸控驅動器
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

DRV-ACC16-EVM — Haptic Accelerometer Measurement Tool

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

DRV-ACC16-EVM Haptic Accelerometer Measurement Tool

close
版本: null
發行日期:
開發模組 (EVM) 的 GUI

HAPTICS-CONSOLE — Haptic Control Console v1.6.0.2

支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
壓電式驅動器
DRV2667 具 105-V 升壓轉換器、波形記憶體與 DAC 的壓電式觸控驅動器
觸覺驅動器
DRV2510-Q1 具有整合式診斷和負載突降保護功能且適用於電磁閥的汽車 3A 觸控驅動器 DRV2511-Q1 具有整合式故障保護功能且適用於電磁閥的汽車 8A 觸控驅動器 DRV2604 具波形記憶和自動共振追蹤且適用 ERM/LRA 的觸控驅動器 DRV2604L 具有 2-V 操作電壓、波形記憶和自動共振追蹤功能且適用於 ERM/LRA 的觸控驅動器 DRV2605 具波形庫和自動共振追蹤功能且適用於 ERM/LRA 的觸控驅動器 DRV2605L 具有 2 V 操作電壓、波形庫和自動共振追蹤功能且適用於 ERM/LRA 的觸控驅動器 DRV2624 具波形記憶、自動共振追蹤和低功耗的 ERM/LRA 觸控驅動器 DRV2625 具有波形庫、自動共振追蹤和低功耗且適用於 ERM/LRA 的觸控驅動器
硬體開發
開發板
DRV-ACC16-EVM 觸覺加速度計量測工具 DRV2510Q1EVM 適用於具有整合式診斷功能的電磁閥的 DRV2510-Q1 車用觸覺回饋驅動器評估模組 DRV2511Q1EVM 適用於電磁閥的 DRV2511-Q1 車用觸覺回饋驅動器評估模組 DRV2604EVM-CT 具有波形記憶體和 Smart Loop 架構且適用於 ERM/LRA 的觸覺驅動器的 DRV2604EVM-CT 評估模組 DRV2604LEVM-CT DRV2604L ERM 和 LRA 觸覺回饋評估套件 DRV2605EVM-CT DRV2605EVM-CT ERM/LRA 觸控驅動器評估 DRV2605LDGSEVM-M 具有觸控智慧迴路演算法和 TouchSense 2200™ 效果資料庫的 DRV2605L 斷路板 DRV2605LEVM-CT DRV2605L ERM 和 LRA 觸覺回饋評估套件 DRV2605LEVM-MD 適用於 ERM 和 LRA 觸覺回饋的 DRV2605L 多驅動器基板 DRV2624EVM-CT 具有電容式觸控的 DRV2624 評估板 DRV2624EVM-MINI 適用於 ERM / LRA 觸覺回饋的 DRV2624 斷路板 DRV2625EVM-CT 具有藍牙和電容式觸控的 DRV2625 評估板 DRV2625EVM-MINI 適用於 ERM / LRA 觸覺回饋的 DRV2625 斷路板 DRV2667EVM-CT 具備升壓轉換器、數位前端及內建波形記憶體的 DRV2667 評估模組 LM48560TLEVAL 具有自動音量控制的高電壓 H 級陶瓷喇叭驅動器
下載選項

HAPTICS-CONSOLE Haptic Control Console v1.6.0.2

close
版本: 01.00.00.0D
發行日期: 2020/7/28
lock = 需要匯出核准 (1 分鐘)
產品
壓電式驅動器
DRV2667 具 105-V 升壓轉換器、波形記憶體與 DAC 的壓電式觸控驅動器
觸覺驅動器
DRV2510-Q1 具有整合式診斷和負載突降保護功能且適用於電磁閥的汽車 3A 觸控驅動器 DRV2511-Q1 具有整合式故障保護功能且適用於電磁閥的汽車 8A 觸控驅動器 DRV2604 具波形記憶和自動共振追蹤且適用 ERM/LRA 的觸控驅動器 DRV2604L 具有 2-V 操作電壓、波形記憶和自動共振追蹤功能且適用於 ERM/LRA 的觸控驅動器 DRV2605 具波形庫和自動共振追蹤功能且適用於 ERM/LRA 的觸控驅動器 DRV2605L 具有 2 V 操作電壓、波形庫和自動共振追蹤功能且適用於 ERM/LRA 的觸控驅動器 DRV2624 具波形記憶、自動共振追蹤和低功耗的 ERM/LRA 觸控驅動器 DRV2625 具有波形庫、自動共振追蹤和低功耗且適用於 ERM/LRA 的觸控驅動器
硬體開發
開發板
DRV-ACC16-EVM 觸覺加速度計量測工具 DRV2510Q1EVM 適用於具有整合式診斷功能的電磁閥的 DRV2510-Q1 車用觸覺回饋驅動器評估模組 DRV2511Q1EVM 適用於電磁閥的 DRV2511-Q1 車用觸覺回饋驅動器評估模組 DRV2604EVM-CT 具有波形記憶體和 Smart Loop 架構且適用於 ERM/LRA 的觸覺驅動器的 DRV2604EVM-CT 評估模組 DRV2604LEVM-CT DRV2604L ERM 和 LRA 觸覺回饋評估套件 DRV2605EVM-CT DRV2605EVM-CT ERM/LRA 觸控驅動器評估 DRV2605LDGSEVM-M 具有觸控智慧迴路演算法和 TouchSense 2200™ 效果資料庫的 DRV2605L 斷路板 DRV2605LEVM-CT DRV2605L ERM 和 LRA 觸覺回饋評估套件 DRV2605LEVM-MD 適用於 ERM 和 LRA 觸覺回饋的 DRV2605L 多驅動器基板 DRV2624EVM-CT 具有電容式觸控的 DRV2624 評估板 DRV2624EVM-MINI 適用於 ERM / LRA 觸覺回饋的 DRV2624 斷路板 DRV2625EVM-CT 具有藍牙和電容式觸控的 DRV2625 評估板 DRV2625EVM-MINI 適用於 ERM / LRA 觸覺回饋的 DRV2625 斷路板 DRV2667EVM-CT 具備升壓轉換器、數位前端及內建波形記憶體的 DRV2667 評估模組 LM48560TLEVAL 具有自動音量控制的高電壓 H 級陶瓷喇叭驅動器

版本資訊

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc332 or www.ti.com/lit/xx/sloc332d/sloc332d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC332. Please update any bookmarks accordingly.
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* EVM User's guide DRV-ACC16-EVM Accelerometer User’s Guide 2015/6/9
證書 DRV-ACC16-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/1/2

相關設計資源

軟體開發

應用軟體及架構
HAPTICS-CONSOLE 觸覺回饋中控台軟體

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援