TCAN1167EVM

適用 CAN FD 系統基礎晶片且具 LDO 輸出和看門狗的 TCAN1167-Q1 評估模組

TCAN1167EVM

立即訂購

概覽

此 EVM 可用於評估 TCAN1167 裝置系列。您可透過測試點、J13 接頭和 DSUB9 連接器輕鬆存取 CAN 匯流排,是許多汽車應用佈線的標準配置。在接頭或測試點中可使用所有引腳。測試點中有具輸出整合式 LDO。提供適合 CAN 匯流排保護的元件封裝及不同終端選項。

特點
  • 提供 CAN 匯流排、TXD 和 RXD 接腳存取,以監控 CAN 訊號和通訊
  • WAKE 開關電路可輕鬆將系統自睡眠模式喚醒
  • 存取整合式 LDO 輸出
  • 提供 SPI 接腳存取,以透過外部 MCU 與裝置介接
系統基礎晶片 (SBC)
TCAN1164-Q1 具 LDO 輸出和看門狗的汽車 CAN FD 系統基礎晶片 TCAN1167-Q1 具 LDO 輸出和看門狗的汽車 CAN FD 系統基礎晶片
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

TCAN1167EVM — TCAN1167-Q1 evaluation module for CAN FD system basis chip with LDO output and watchdog

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

TCAN1167EVM TCAN1167-Q1 evaluation module for CAN FD system basis chip with LDO output and watchdog

close
版本: null
發行日期:
設計工具

SBC-MCU-POWER-DESIGN — TI 匯流排通訊協定裝置和 MCU 的互動式電源相容性矩陣對照表

支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
系統基礎晶片 (SBC)
TCAN11623-Q1 具有整合 5V 電源和 3.3V、70mA LDO 的車用 CAN-FD 收發器 TCAN11625-Q1 具有整合 5V 電源和 5V、100mA LDO 的車用 CAN-FD 收發器 TCAN1164-Q1 具 LDO 輸出和看門狗的汽車 CAN FD 系統基礎晶片 TCAN1167-Q1 具 LDO 輸出和看門狗的汽車 CAN FD 系統基礎晶片 TCAN2410-Q1 搭載降壓穩壓器的汽車 CAN FD 系統基礎晶片 (SBC) TCAN2411-Q1 具部分網路和降壓穩壓器的汽車 CAN FD 系統基礎晶片 (SBC) TCAN2450-Q1 具降壓穩壓器的車用 CAN FD 可改善訊號 (SIC) 系統基礎晶片 (SBC) TCAN2451-Q1 具有降壓穩壓器與部分網路功能的汽車 CAN FD SIC 系統基礎晶片 (SBC) TCAN2845-Q1 具有部分網路的車用 CAN FD 系統基礎晶片 (SBC) TCAN2847-Q1 具有部分網路的車用 CAN FD 和 LIN 系統基礎晶片 (SBC) TCAN2855-Q1 具有部分網路的車用 CAN FD SIC 系統基礎晶片 (SBC) TCAN2857-Q1 具有部分網路的車用 CAN FD SIC 和 LIN 系統基礎晶片 (SBC) TCAN4550 具有整合式收發器的 CAN FD 控制器 TCAN4550-Q1 具有整合式 CAN FD 控制器與收發器的汽車系統基礎晶片 (SBC) TLIN1028-Q1 具有整合式穩壓器的車用區域互連網路 (LIN) 收發器 TLIN1431-Q1 具有整合式 VREG 和監控系統之 12-V 系統的車用 LIN SBC
硬體開發
開發板
TCAN1162EVM 具有 WAKE 針腳與整合式 LDO 評估模組的 TCAN1162 CAN 收發器 TCAN1167EVM 適用 CAN FD 系統基礎晶片且具 LDO 輸出和看門狗的 TCAN1167-Q1 評估模組 TCAN24XXEVM TCAN24xx 評估模組 TCAN284XEVM TCAN284x 評估模組 TCAN4550EVM 具有整合式收發器的 TCAN4550-Q1 CAN FD 控制器評估模組 TLIN1028EVM 具有整合式 LDO 和 MCU 重設的 TLIN1028 LIN 系統基礎晶片評估模組 TLIN1431EVM 具有 WAKE、HSS 和監控系統的 TLIN1431-Q1 LIN 評估模組
啟動 下載選項

SBC-MCU-POWER-DESIGN TI 匯流排通訊協定裝置和 MCU 的互動式電源相容性矩陣對照表

close
版本: 1.0
發行日期: 2026/1/26

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs

產品
系統基礎晶片 (SBC)
TCAN11623-Q1 具有整合 5V 電源和 3.3V、70mA LDO 的車用 CAN-FD 收發器 TCAN11625-Q1 具有整合 5V 電源和 5V、100mA LDO 的車用 CAN-FD 收發器 TCAN1164-Q1 具 LDO 輸出和看門狗的汽車 CAN FD 系統基礎晶片 TCAN1167-Q1 具 LDO 輸出和看門狗的汽車 CAN FD 系統基礎晶片 TCAN2410-Q1 搭載降壓穩壓器的汽車 CAN FD 系統基礎晶片 (SBC) TCAN2411-Q1 具部分網路和降壓穩壓器的汽車 CAN FD 系統基礎晶片 (SBC) TCAN2450-Q1 具降壓穩壓器的車用 CAN FD 可改善訊號 (SIC) 系統基礎晶片 (SBC) TCAN2451-Q1 具有降壓穩壓器與部分網路功能的汽車 CAN FD SIC 系統基礎晶片 (SBC) TCAN2845-Q1 具有部分網路的車用 CAN FD 系統基礎晶片 (SBC) TCAN2847-Q1 具有部分網路的車用 CAN FD 和 LIN 系統基礎晶片 (SBC) TCAN2855-Q1 具有部分網路的車用 CAN FD SIC 系統基礎晶片 (SBC) TCAN2857-Q1 具有部分網路的車用 CAN FD SIC 和 LIN 系統基礎晶片 (SBC) TCAN4550 具有整合式收發器的 CAN FD 控制器 TCAN4550-Q1 具有整合式 CAN FD 控制器與收發器的汽車系統基礎晶片 (SBC) TLIN1028-Q1 具有整合式穩壓器的車用區域互連網路 (LIN) 收發器 TLIN1431-Q1 具有整合式 VREG 和監控系統之 12-V 系統的車用 LIN SBC
硬體開發
開發板
TCAN1162EVM 具有 WAKE 針腳與整合式 LDO 評估模組的 TCAN1162 CAN 收發器 TCAN1167EVM 適用 CAN FD 系統基礎晶片且具 LDO 輸出和看門狗的 TCAN1167-Q1 評估模組 TCAN24XXEVM TCAN24xx 評估模組 TCAN284XEVM TCAN284x 評估模組 TCAN4550EVM 具有整合式收發器的 TCAN4550-Q1 CAN FD 控制器評估模組 TLIN1028EVM 具有整合式 LDO 和 MCU 重設的 TLIN1028 LIN 系統基礎晶片評估模組 TLIN1431EVM 具有 WAKE、HSS 和監控系統的 TLIN1431-Q1 LIN 評估模組

版本資訊

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs

適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* EVM User's guide TCAN1167EVM User's Guide PDF | HTML 2021/12/7

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援