TIDA-01161

1 GHz 訊號頻寬射頻取樣接收器參考設計

TIDA-01161

設計檔案

概覽

射頻取樣架構可替代傳統的超外差架構。射頻取樣類比轉數位轉換器 (ADC) 會以高取樣率運作,並直接將訊號從無線電頻率 (RF) 轉換為數位。由於取樣率較高,因此射頻取樣架構可支援非常寬的訊號頻寬。更高的訊號頻寬會增加系統的容量,進而實現更快的數據傳輸或更高的使用者存取權限。

此參考設計採用雙通道、14 位元解析度 ADC、取樣率高達 3GSPS 的 ADC32RF45。最大訊號頻寬由 ADC 取樣率除以二得出。在此參考設計中,訊號頻寬超過 1GHz。最大輸入頻率按照 ADC 和輸入變壓器輸入緩衝器的輸入頻寬設定。此參考設計可直接擷取高達 4GHz 的 RF 訊號,適用於所有重要電信頻帶和 S 頻帶雷達應用。此設計包括最佳化的時脈解決方案,可維持 JESD204B 序列化資料介面,並實現最高訊號雜訊比 (SNR) 性能。

特點
  • 3GSPS 射頻取樣 ADC 解決方案
  • 1GHz 及更高的訊號頻寬
  • 低雜訊、高動態範圍 RF 取樣接收器解決方案
  • RF 取樣 ADC 的低相位雜訊時脈解決方案
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

TIDUBQ0.PDF (655 KB)

參考設計概觀與已驗證的性能測試資料

TIDRLX9.PDF (230 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDRLY0.ZIP (7043 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDRLX8.PDF (663 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

時鐘抖動清除器

LMK04828具整合式 2370 至 2630 MHz VCO0 的超低雜訊 JESD204B 相容時脈抖動消除器。

產品規格表: PDF | HTML
熱插拔控制器

TPS2400具有 100-V 輸入瞬態保護的 5.5-V 過電壓保護控制器

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TPS7A7200具電源良好與啟用功能的 2A、低 VIN (1.43V) 超低壓降電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TPS742011.5-A、低 VIN (0.8-V)、低雜訊、高 PSRR、可調式超低壓降電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
RF PLL 與合成器

LMX25825.5-GHz 高效能寬頻 PLLatinum RF 合成器

產品規格表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC32RF45雙通道、14 位元、3-GSPS、射頻取樣類比轉數位轉換器 (ADC)

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC 轉換器

TPS62085採用 2x2 HotRod 封裝且具 DCS-Control 和 Hiccup 短路保護功能的 3-A 降壓轉換器

產品規格表: PDF | HTML
電壓轉換器

TXB0104具自動方向感測和 +/-15-kV ESD 保護的 4 位元雙向電壓位準移位器

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TPS7A47具有啟用功能的 1A、36V、低雜訊、高 PSRR、低壓差電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML

開始開發

軟體開發

開發模組 (EVM) 的 GUI

SBAC148 — ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer

支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
RF 接收器
ADC32RF80 雙通道、14 位元、3-GSPS、雙 DDC/通道、RF 取樣寬頻接收器和回饋 IC ADC32RF82 雙通道、14 位元、2.45-GSPS、射頻取樣電信接收器和回饋 IC
高速 ADC (≥10 MSPS)
ADC32RF42 雙通道、14 位元、1.5-GSPS 射頻取樣類比轉數位轉換器 (ADC) ADC32RF44 雙通道、14 位元、2.6-GSPS 射頻取樣類比轉數位轉換器 (ADC) ADC32RF45 雙通道、14 位元、3-GSPS、射頻取樣類比轉數位轉換器 (ADC)
硬體開發
參考設計
TIDA-01161 1 GHz 訊號頻寬射頻取樣接收器參考設計 TIDA-01163 多波段射頻取樣接收器參考設計
開發板
ADC32RF42EVM ADC32RF42 雙通道 14 位元 1.5 GSPS 射頻取樣 ADC 評估模組 ADC32RF80EVM 適用於雙通道、14 位元、3-GSPS、射頻取樣寬頻接收器的 ADC32RF80 評估模組
下載選項

SBAC148 ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
發行日期: 2017/5/2
lock = 需要匯出核准 (1 分鐘)
產品
RF 接收器
ADC32RF80 雙通道、14 位元、3-GSPS、雙 DDC/通道、RF 取樣寬頻接收器和回饋 IC ADC32RF82 雙通道、14 位元、2.45-GSPS、射頻取樣電信接收器和回饋 IC
高速 ADC (≥10 MSPS)
ADC32RF42 雙通道、14 位元、1.5-GSPS 射頻取樣類比轉數位轉換器 (ADC) ADC32RF44 雙通道、14 位元、2.6-GSPS 射頻取樣類比轉數位轉換器 (ADC) ADC32RF45 雙通道、14 位元、3-GSPS、射頻取樣類比轉數位轉換器 (ADC)
硬體開發
參考設計
TIDA-01161 1 GHz 訊號頻寬射頻取樣接收器參考設計 TIDA-01163 多波段射頻取樣接收器參考設計
開發板
ADC32RF42EVM ADC32RF42 雙通道 14 位元 1.5 GSPS 射頻取樣 ADC 評估模組 ADC32RF80EVM 適用於雙通道、14 位元、3-GSPS、射頻取樣寬頻接收器的 ADC32RF80 評估模組

版本資訊

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac148 or www.ti.com/lit/xx/sbac148b/sbac148b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC148. Please update any bookmarks accordingly.

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 設計指南 1-GHz Signal Bandwidth RF Sampling Receiver Solution 2016/4/18
技術文章 Push your receiver bandwidths past 1-GHz in high-end applications PDF | HTML 2016/5/26

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援