TIDA-050001

HDMI 2.0 ESD 保護參考設計

TIDA-050001

設計檔案

概覽

此參考設計展示兩種不同的方式,以保護 HDMI 2.0 驅動器與重定時器的 TMDS 線路,使其免受靜電放電 (ESD) 影響。HDMI 標準適用於從機上盒到筆記型電腦到電視的多項應用領域。由於這些連接埠始終是外部埠,因此容易受到 ESD 事件的影響。高速 HDMI 2.0 訊號代表驅動器無法在 IC 中整合良好的 ESD 防護,因此需要離散式 ESD 防護裝置。HDMI 驅動器通常也非常敏感,這表示 ESD 保護必須具有超低鉗位。此設計會檢查兩種設定的初始 HDMI 2.0 規範資料,每塊電路板上執行的 ESD 測試和測試後的最終 HDMI 2.0 規範資料。如需有關保護 HDMI 連接器上其他 5 個針腳的詳細資訊,請參閱適用於 HDMI 應用的 ESD 防護技術說明。

特點
  • 協助遵循 HDMI 2.0 規範
  • 高於 IEC 61000-4-2 4 等級 (±8kV) 防護
  • 提供保護敏感 HDMI 驅動器所需的超低箝位電壓
  • 與 DP159 和 TMDS181 相容
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

TIDUE62.PDF (1822 KB)

參考設計概觀與已驗證的性能測試資料

TIDRWI6.PDF (59 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDRWI5.PDF (202 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDRWI8.ZIP (861 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCEQ4.ZIP (1970 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDRWI7.PDF (1476 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDRWI4.PDF (137 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

USB 集線器與控制器

TUSB3410UART、I2C 和 IrDA 序列埠轉 USB 橋接器

產品規格表: PDF | HTML
ESD 防護二極體

ESD224適用於 USB 和 HDMI 的四路 0.5-pF、±3.6-V、±12-kV ESD 防護二極體

產品規格表: PDF | HTML
HDMI、顯示介面和 MIPI IC

TMDS1816-Gbps HDMI 2.0 TMDS 重定時器

產品規格表: PDF | HTML
反相緩衝器和驅動器

SN74AUP1G04單路 0.8-V 至 3.6-V 低功耗逆變器

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TPS742011.5-A、低 VIN (0.8-V)、低雜訊、高 PSRR、可調式超低壓降電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
重設與看門狗 IC

TPS3808具有可編程延遲和手動復位功能的低靜態電流監控器

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC 轉換器

TPS62150A採用 3x3 QFN 封裝且具備 DCS 控制的3-17V 1A 3MHz 降壓轉換器

產品規格表: PDF | HTML
HDMI、顯示介面和 MIPI IC

SN65DP1596-Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 重新定時器,-40 至 85C 操作溫度

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 設計指南 HDMI 2.0 ESD Protection Reference Design 2018/4/6

相關設計資源

硬體開發

開發板
TMDS181RGZEVM 採用 RGZ 封裝的 TMDS181 6-Gbps TMDS 重定時器評估模組

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援

影片