CDCEL9XXPROGEVM

CDCE(L)949 系列 EEPROM 程式設計基板

CDCEL9XXPROGEVM

立即訂購

概覽

The clock generator CDCE(L)949 family has integrated EEPROM that allows the default frequency settings to be saved upon start up. CDCEL9XXPROGEVM is a programming board that allows a fast programming of prototyping samples or small production quantities. It applies to all 8 devices in the family: CDCE949, CDCE937, CDCE925, CDCE913, CDCEL949, CDCEL937, CDCEL925, CDCEL913 with an easy-to-use universal socket.

There is an another EVM available for the purpose of performance measurements and evaluation with part number called CDCE(L)9xxPERF-EVM as Performance Evaluation Module for each of the individual devices.

時鐘產生器
CDCE913 具 2.5-V 或 3.3-V LVCMOS 輸出的可編程 1-PLL VCXO 時脈合成器 CDCE913-Q1 具 2.5V 或 3.3V LVCMOS 輸出的汽車目錄可編程 1-PLL VCXO 時脈合成器 CDCE925 具 2.5-V 或 3.3-V LVCMOS 輸出的可編程 2-PLL VCXO 時脈合成器 CDCE937 具 2.5-V 或 3.3-V LVCMOS 輸出的可編程 3-PLL VCXO 時脈合成器 CDCE949 具 2.5-V 或 3.3-V LVCMOS 輸出的可編程 4-PLL VCXO 時脈合成器 CDCEL913 具 1.8-V LVCMOS 輸出的可編程 1-PLL VCXO 時脈合成器 CDCEL925 具 1.8-V LVCMOS 輸出的可編程 2-PLL VCXO 時脈合成器 CDCEL937 具 1.8-V LVCMOS 輸出的可編程 3-PLL VCXO 時脈合成器 CDCEL949 具 1.8-V LVCMOS 輸出的可編程 4-PLL VCXO 時脈合成器
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

CDCEL9XXPROGEVM — CDCE(L)949 Family EEPROM Programming Board

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

CDCEL9XXPROGEVM CDCE(L)949 Family EEPROM Programming Board

close
版本: null
發行日期:
支援軟體

CLOCKPRO — ClockPro Software

支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
時鐘產生器
CDCE706 300-MHz、LVCMOS、可編程的 3-PLL 時脈合成器/倍頻器/分頻器 CDCE906 167-MHz、LVCMOS、可編程的 3-PLL 時脈合成器/倍頻器/分頻器 CDCE913 具 2.5-V 或 3.3-V LVCMOS 輸出的可編程 1-PLL VCXO 時脈合成器 CDCE925 具 2.5-V 或 3.3-V LVCMOS 輸出的可編程 2-PLL VCXO 時脈合成器 CDCE937 具 2.5-V 或 3.3-V LVCMOS 輸出的可編程 3-PLL VCXO 時脈合成器 CDCE949 具 2.5-V 或 3.3-V LVCMOS 輸出的可編程 4-PLL VCXO 時脈合成器 CDCEL913 具 1.8-V LVCMOS 輸出的可編程 1-PLL VCXO 時脈合成器 CDCEL925 具 1.8-V LVCMOS 輸出的可編程 2-PLL VCXO 時脈合成器 CDCEL937 具 1.8-V LVCMOS 輸出的可編程 3-PLL VCXO 時脈合成器 CDCEL949 具 1.8-V LVCMOS 輸出的可編程 4-PLL VCXO 時脈合成器
硬體開發
開發板
CDCE906-706PROGEVM CDCE906 和 CDCE706 可編程 EVM CDCE913PERF-EVM CDCE913 性能評估模組 CDCE925PERF-EVM CDCE925 性能評估模組 CDCE949PERF-EVM CDCE949 性能評估模組 CDCEL913PERF-EVM CDCEL913 性能評估模組 CDCEL925PERF-EVM CDCEL925 性能評估模組 CDCEL949PERF-EVM CDCEL949 性能評估模組 CDCEL9XXPROGEVM CDCE(L)949 系列 EEPROM 程式設計基板
下載選項

CLOCKPRO ClockPro Software

close
版本: 01.00.00.0E
發行日期: 2015/2/10
產品
時鐘產生器
CDCE706 300-MHz、LVCMOS、可編程的 3-PLL 時脈合成器/倍頻器/分頻器 CDCE906 167-MHz、LVCMOS、可編程的 3-PLL 時脈合成器/倍頻器/分頻器 CDCE913 具 2.5-V 或 3.3-V LVCMOS 輸出的可編程 1-PLL VCXO 時脈合成器 CDCE925 具 2.5-V 或 3.3-V LVCMOS 輸出的可編程 2-PLL VCXO 時脈合成器 CDCE937 具 2.5-V 或 3.3-V LVCMOS 輸出的可編程 3-PLL VCXO 時脈合成器 CDCE949 具 2.5-V 或 3.3-V LVCMOS 輸出的可編程 4-PLL VCXO 時脈合成器 CDCEL913 具 1.8-V LVCMOS 輸出的可編程 1-PLL VCXO 時脈合成器 CDCEL925 具 1.8-V LVCMOS 輸出的可編程 2-PLL VCXO 時脈合成器 CDCEL937 具 1.8-V LVCMOS 輸出的可編程 3-PLL VCXO 時脈合成器 CDCEL949 具 1.8-V LVCMOS 輸出的可編程 4-PLL VCXO 時脈合成器
硬體開發
開發板
CDCE906-706PROGEVM CDCE906 和 CDCE706 可編程 EVM CDCE913PERF-EVM CDCE913 性能評估模組 CDCE925PERF-EVM CDCE925 性能評估模組 CDCE949PERF-EVM CDCE949 性能評估模組 CDCEL913PERF-EVM CDCEL913 性能評估模組 CDCEL925PERF-EVM CDCEL925 性能評估模組 CDCEL949PERF-EVM CDCEL949 性能評估模組 CDCEL9XXPROGEVM CDCE(L)949 系列 EEPROM 程式設計基板

版本資訊

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/scac119 or www.ti.com/lit/xx/scac119e/scac119e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SCAC119. Please update any bookmarks accordingly.
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
證書 CDCEL9XXPROGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/1/2
使用指南 CDCE(L)9XX & CDCEx06 Programming Evaluation Module Manual (Rev. A) 2010/11/22

相關設計資源

硬體開發

開發板
CDCE913PERF-EVM CDCE913 性能評估模組 CDCE925PERF-EVM CDCE925 性能評估模組 CDCE949PERF-EVM CDCE949 性能評估模組 CDCEL913PERF-EVM CDCEL913 性能評估模組 CDCEL925PERF-EVM CDCEL925 性能評估模組 CDCEL949PERF-EVM CDCEL949 性能評估模組

軟體開發

軟體程式設計工具
CLOCKPRO ClockPro™ 程式設計軟體

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援