選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

BLDC-MAX-QG-MOSFET-CALCULATOR

Calculate the maximum QG MOSFET for your motor driver

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 1.0.0
發行日期: 2024/1/23

Excel calculator for calculating the max Qg MOSFET that a driver can support

SHA-256 校驗和
產品
BLDC 驅動器
DRV8320 65 V 最大 3 相智慧型閘極驅動器 DRV8320R 具降壓穩壓器的 65-V 最大 3 相智慧型閘極驅動器 DRV8323 具電流分流放大器的 65-V 最大 3 相智慧型閘極驅動器 DRV8323R 具降壓穩壓器和電流分流放大器的 65V 最大 3 相位智慧型閘極驅動器 DRV8329 具有單電流感測放大器的 60V 3 相閘極驅動器 DRV8329-Q1 具有單電流感測放大器的車用 60V 3 相閘極驅動器 DRV8334 具有準確電流感測功能的 60-V 1000-mA 至 2000-mA 3 相閘極驅動器 DRV8340-Q1 車用 12-V 至 24-V 電池 3 相智慧型閘極驅動器 DRV8343-Q1 具有電流分流放大器的車用 12-V 至 24-V 電池 3 相智慧型閘極驅動器 DRV8350 102V 最大三相智慧型閘極驅動器 DRV8350F 102V 最大 3 相位功能安全品質管理智慧型閘極驅動器 DRV8350R 具降壓穩壓器的 102-V 最大 3 相智慧型閘極驅動器 DRV8353 具電流分流放大器的 102-V 最大 3 相智慧型閘極驅動器 DRV8353F 具有 3x CSA 的 102V 最大 3 相位功能安全品質管理智慧型閘極驅動器 DRV8353M 具有電流分流放大器和廣泛溫度的 102-V 最大 3 相智慧型閘極驅動器 DRV8353R 具降壓穩壓器和電流分流放大器的 102-V 最大 3 相智慧型閘極驅動器

版本資訊

version 1.0.0 supports DRV8320, DRV8323, DRV8328, DRV8329, DRV8334, DRV834x-Q1, DRV8350, and DRV8353 devices