產品詳細資料

Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 6 Vs ABS (max) (V) 65 Features Buck Step Down Converter, Hardware Management I/F, SPI/I2C, Smart Gate Drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 6 Vs ABS (max) (V) 65 Features Buck Step Down Converter, Hardware Management I/F, SPI/I2C, Smart Gate Drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相同,但引腳輸出與所比較的裝置不同
DRV8350R 現行 具降壓穩壓器的 102-V 最大 3 相智慧型閘極驅動器 Features absolute maximum rating of 102-V
功能與所比較的裝置相似
DRV8320 現行 65 V 最大 3 相智慧型閘極驅動器 No integrated buck regulator
DRV8323R 現行 具降壓穩壓器和電流分流放大器的 65V 最大 3 相位智慧型閘極驅動器 Features 3 current sense amplifiers

技術文件

star =TI 所選的此產品重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 16
重要文件 類型 標題 格式選項 日期
* Data sheet DRV832x 6 to 60-V Three-Phase Smart Gate Driver datasheet (Rev. D) 2021年 3月 31日
Application brief Brushless-DC Made Simple – Sensored Motor Control (Rev. C) PDF | HTML 2026年 3月 11日
Application note Best Practices for Board Layout of Motor Drivers (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
Application note Hardware Design Considerations for an Electric Bicycle using BLDC Motor (Rev. B) 2021年 6月 23日
Application note System Design Considerations for High-Power Motor Driver Applications PDF | HTML 2021年 6月 22日
Application brief MSP430 and DRV83xx Selection Guide for Power Tools (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 14日
Application note Understanding Smart Gate Drive (Rev. D) 2021年 3月 1日
Application brief Low Voltage Motor Drive Operation With Smart Gate Drive 2018年 12月 20日
Application note Architecture for Brushless-DC Gate Drive Systems (Rev. A) 2018年 8月 22日
Application brief Field Oriented Control Made Easy for Brushless DC Motors Using Smart Gate Drive (Rev. B) 2018年 8月 22日
Application note Cut-Off Switch in High-Current Motor-Drive Applications (Rev. A) 2018年 8月 20日
User guide BOOSTXL-DRV8323Rx EVM User’s Guide (Rev. C) 2018年 3月 27日
Application note Layout Guide for the DRV832x Family of Three-Phase Smart Gate Drivers 2018年 3月 1日
User guide BOOSTXL-DRV832X EVM GUI User’s Guide 2017年 2月 8日
Application note AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
Application note Sensored 3-Phase BLDC Motor Control Using MSP430 2011年 7月 20日

設計與開發

如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。

開發板

BOOSTXL-DRV8323RH — 具有降壓、分流放大器的 DRV8323RH 三相智慧型閘極驅動器 (硬體介面) 評估模組

BOOSTXL-DRV8323RH 是一款 15A、三相無刷 DC 驅動級,採用 DRV8323RH 閘極驅動器與 CSD88599Q5DC NexFETTM 電源塊。  此模組具備獨立 DC 匯流排和相位電壓感測,以及獨立低壓側電流分流放大器,因此此 EVM 最適合用於無感測器 BLDC 演算法。  模組透過整合式 0.6A 降壓穩壓器供應 MCU 3.3V 電源。  驅動級具有短路、過熱、擊穿和低電壓保護,並可透過不同的硬體配置接腳輕鬆配置。
使用指南: PDF
TI.com 無法提供
開發板

BOOSTXL-DRV8323RS — 具有降壓、分流放大器的 DRV8323RS 三相智慧型閘極驅動器(SPI 介面)評估模組

BOOSTXL-DRV8323RS 是一款 15A、三相無刷 DC 驅動級,採用 DRV8323RH 閘極驅動器與 CSD88599Q5DC NexFETTM 電源塊。此模組具備獨立 DC 匯流排和相位電壓感測,以及獨立低壓側電流分流放大器,因此此評估模組最適合用於無感測器 BLDC 演算法。模組透過整合式 0.6A 降壓穩壓器供應 MCU 3.3V 電源。驅動級具備短路、過熱、擊穿和欠電壓保護,可透過裝置 SPI 暫存器輕鬆配置。

MathWorks MATLAB & Simulink 範例型號包括以下內容:

 

使用指南: PDF
TI.com 無法提供
子卡

BOOSTXL-DRV8320RS — 具有降壓及 SPI 介面的 DRV8320RS 三相智慧型閘極驅動器評估模組

BOOSTXL-DRV8320RS 是一款 15A、三相無刷 DC 馬達驅動級,採用 DRV8320RS 閘極驅動器與 CSD88599Q5DC NexFET 電源塊。  此模組具有獨立 DC 匯流排和相位電壓感測,因此此評估模組最適合無感測器 BLDC 演算法。  模組透過整合式 0.6A 降壓穩壓器供應 MCU 3.3V 電源。  驅動級具備短路、過熱、擊穿和欠電壓保護,可透過裝置 SPI 暫存器輕鬆配置。
使用指南: PDF | HTML
計算工具

BLDC-MAX-QG-MOSFET-CALCULATOR Calculate the maximum QG MOSFET for your motor driver

Calculate the maximum QG MOSFET that can be driven based on the PWM switching frequency, algorithm type, and additional external capacitance.
支援產品和硬體

支援產品和硬體

封裝 針腳 CAD 符號、佔位空間與 3D 模型
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian