產品詳細資料

Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 6 Vs ABS (max) (V) 65 Features Hardware Management I/F, SPI/I2C, Smart Gate Drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 6 Vs ABS (max) (V) 65 Features Hardware Management I/F, SPI/I2C, Smart Gate Drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTV) 32 25 mm² 5 x 5
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能與所比較的裝置相似
DRV8320R 現行 具降壓穩壓器的 65-V 最大 3 相智慧型閘極驅動器 Features an integrated buck regulator
DRV8350 現行 102V 最大三相智慧型閘極驅動器 Features absolute maximum rating of 102-V

技術文件

star =TI 所選的此產品重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 18
重要文件 類型 標題 格式選項 日期
* Data sheet DRV832x 6 to 60-V Three-Phase Smart Gate Driver datasheet (Rev. D) 2021年 3月 31日
Application brief Brushless-DC Made Simple – Sensored Motor Control (Rev. C) PDF | HTML 2026年 3月 11日
Application brief Understanding Gate Driver Slew Rate Control, MOSFET Switching Optimization and Protection Features (Rev. A) PDF | HTML 2025年 12月 11日
Application note Best Practices for Board Layout of Motor Drivers (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
Application note Hardware Design Considerations for an Electric Bicycle using BLDC Motor (Rev. B) 2021年 6月 23日
Application note System Design Considerations for High-Power Motor Driver Applications PDF | HTML 2021年 6月 22日
Application brief MSP430 and DRV83xx Selection Guide for Power Tools (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 14日
Application note Understanding Smart Gate Drive (Rev. D) 2021年 3月 1日
Technical article A basic brushless gate driver design – part 3: integrated vs. discrete half bridge PDF | HTML 2020年 12月 16日
Application brief Low Voltage Motor Drive Operation With Smart Gate Drive 2018年 12月 20日
Application note Architecture for Brushless-DC Gate Drive Systems (Rev. A) 2018年 8月 22日
Application brief Field Oriented Control Made Easy for Brushless DC Motors Using Smart Gate Drive (Rev. B) 2018年 8月 22日
Application note Cut-Off Switch in High-Current Motor-Drive Applications (Rev. A) 2018年 8月 20日
Application note Layout Guide for the DRV832x Family of Three-Phase Smart Gate Drivers 2018年 3月 1日
Technical article A basic brushless gate driver design – part 2 PDF | HTML 2017年 7月 19日
Technical article A Basic Brushless Gate Driver Design – Part 1 PDF | HTML 2017年 6月 12日
User guide BOOSTXL-DRV832X EVM GUI User’s Guide 2017年 2月 8日
Application note Sensored 3-Phase BLDC Motor Control Using MSP430 2011年 7月 20日

設計與開發

如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。

開發板

BOOSTXL-DRV8320H — DRV8320H 三相智慧型閘極驅動器 (硬體介面) 評估模組

BOOSTXL-DRV8320H 評估模組 (EVM) 是基於 DRV8320H 閘極驅動器和 CSD88399Q5DC 雙封裝 MOSFET 的 15A 三相無刷直流驅動級。  此模組具有獨立 DC 匯流排和相位電壓感測,因此此 EVM 最適合無感測器 BLDC 演算法。  此 EVM 包括用於 3.3V MCU 電源的外部降壓穩壓器和外部電流分流放大器。  驅動級具有短路、過熱、擊穿和低電壓保護,並可透過不同的硬體配置接腳輕鬆配置。
使用指南: PDF
TI.com 無法提供
開發板

BOOSTXL-DRV8320S — DRV8320S 三相智慧型閘極驅動器 (SPI 介面) 評估模組

BOOSTXL-DRV8320S 評估模組 (EVM) 是基於 DRV8320S 閘極驅動器和 CSD88399Q5DC 雙封裝 MOSFET 的 15A 三相無刷直流驅動級。  此模組具有獨立 DC 匯流排和相位電壓感測,因此此 EVM 最適合無感測器 BLDC 演算法。  此 EVM 包括用於 3.3V MCU 電源的外部降壓穩壓器和外部電流分流放大器。  驅動級具有短路、過熱、擊穿和低電壓保護,並可透過不同的硬體配置接腳輕鬆配置。
使用指南: PDF
TI.com 無法提供
計算工具

BLDC-MAX-QG-MOSFET-CALCULATOR Calculate the maximum QG MOSFET for your motor driver

Calculate the maximum QG MOSFET that can be driven based on the PWM switching frequency, algorithm type, and additional external capacitance.
支援產品和硬體

支援產品和硬體

參考設計

TIDA-010031 — 25.2-V、30-A 高速無感測器 (>100 krpm) 無刷 DC 馬達驅動參考設計

此參考設計適用於 6V 至 33.6V DC 饋電無刷 DC (BLDC),支援高達 900W 功率及最高 180,000 rpm 馬達轉速(已驗證至 100,000 rpm)。符合成本效益的智慧型微控制器具備整流點硬體偵測功能,可加快無感測器梯形波控制的速度,並使用速度適應型反電動勢 (BEMF) 偵測。BLDC 功率級體積小巧,效率最佳化,並搭載智慧型三相閘極驅動器,可針對短路,馬達熄火與過熱提供完整防護。
Design guide: PDF
電路圖: PDF
封裝 針腳 CAD 符號、佔位空間與 3D 模型
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian