選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

HALL-PROXIMITY-DESIGN

Magnetic Sensing Proximity Tool

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 01.00.00.0G
發行日期: 2023/1/4
產品
多軸線性與角度位置感測器
TMAG5170 具有序列週邊設備介面的高精密度線性 3D 霍爾效應感測器 TMAG5170-Q1 具有序列週邊設備介面的車用高精密度線性 3D 霍爾效應感測器 TMAG5173-Q1 具有 I²C 介面的車用、高精度、線性 3D 霍爾效應感測器 TMAG5273 具有 I²C 介面的低功耗線性 3D 霍爾效應感測器
線性霍爾效應感測器
DRV5053 高電壓 (最高 38V)、線性霍爾效應感測器 DRV5053-Q1 車用、高電壓 (最高 38V)、線性霍爾效應感測器 DRV5055 具有類比輸出的比率線性霍爾效應感測器 DRV5055-Q1 具有類比輸出的車用、比率式線性霍爾效應感測器 DRV5056 具有類比輸出的比率式單極線性霍爾效應感測器 DRV5056-Q1 具有類比輸出的車用、比率式單極線性霍爾效應感測器 DRV5057 具有數位 PWM 輸出的線性霍爾效應感測器 DRV5057-Q1 具有數位 PWM 輸出的車用線性霍爾效應感測器
霍爾效應鎖存器和開關
DRV5011 小尺寸 (提供 WCSP 和 X2SON 封裝)、低電壓 (最高 5.5V) 霍爾效應閂鎖 DRV5012 低功耗 (低至 3.3-µA)、低電壓 (最高 5.5-V) 霍爾效應鎖存器 DRV5013 高電壓 (最高 38V)、高頻寬 (30kHz) 霍爾效應鎖存器 DRV5013-Q1 汽車、高電壓 (最高 38V)、高頻寬 (30-kHz) 霍爾效應閂鎖 DRV5015 高靈敏度 (±2-mT)、低電壓(最高 5.5V)霍爾效應閂鎖 DRV5015-Q1 車用、高靈敏度 (±2-mT)、低電壓 (最高 5.5-V) 霍爾效應閂鎖 DRV5021 低電壓 (高達 5.5V)、高頻寬 (高達 30 kHz) 單極開關 DRV5021-Q1 車用 2.5V 至 5.5V 霍爾效應單極開關 DRV5023 高電壓 (最高 38V)、高頻寬 (最高 30 kHz) 單極開關 DRV5023-Q1 車用 2.7V 至 38V 霍爾效應單極開關 DRV5032 低功耗(5 Hz、<1µA)、低電壓(最高 5.5V)開關 DRV5033 高電壓 (高達 38V)、高頻寬 (高達 30 kHz) 單極開關 DRV5033-Q1 汽車 2.7V 至 38V 霍爾效應全極開關 TMAG5110 高靈敏度、2D、雙通道、霍爾效應鎖存器 TMAG5110-Q1 車用、高靈敏度、2D、雙通道、霍爾效應鎖存器 TMAG5111 高靈敏度、2D、雙通道、速度和方向輸出、霍爾效應鎖存器 TMAG5111-Q1 車用、高靈敏度、2D、雙通道、速度和方向輸出、霍爾效應鎖存器 TMAG5123 高電壓 (高達 38 V)、平面內高精密度開關 TMAG5123-Q1 車用、平面內、高精密度、高電壓開關 TMAG5124 適用於遙測的雙線 (電流輸出)、高壓 (高達 38 V)、高精密度開關 TMAG5131-Q1 車用低功耗 (10 Hz、1 µA) 低電壓 (低至 1.65 V) 霍爾效應開關 TMAG5231 低功耗、低電壓 (1.65 V 至 5.5 V) 霍爾效應開關 TMAG5328 電阻器可調整的低功耗霍爾效應開關
硬體開發
開發板
DRV5055-5057EVM DRV5055、DRV5056 和 DRV5057 線性霍爾效應感測器評估模組 DRV5055EVM DRV5055 評估模組 HALL-ADAPTER-EVM 霍爾感測器匯接轉接器評估模組 TMAG5170UEVM TMAG5170 評估模組

版本資訊

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slyr071 or www.ti.com/lit/xx/slyr071g/slyr071g.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLYR071. Please update any bookmarks accordingly.