選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

SMART-DAC-EVM-GUI

Smart DAC and smart AFE evaluation module software

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 1.0.7
發行日期: 2025/5/8
lock = 需要匯出核准 (1 分鐘)
產品
精密 DAC (≤10 MSPS)
AFE432A3W 具有 10 位元 SAR ADC、VDAC、NVM 和 GPI 的 8 位元、300-mA 電流來源 DAC AFE43902-Q1 內建 ADC 且具多斜率熱保護控制的車用雙通道 8 位元智慧型 DAC AFE439A2 具有 PWM 輸出、ADC、PI 迴路和 EEPROM 的 8 位元 2 通道智慧型 DAC,適用於 H 橋架構 TEC 控制 AFE532A3W 具有 10 位元 SAR ADC、10 位元 VDAC、NVM 和 GPI 的 10 位元、300-mA 電流來源 DAC AFE53902-Q1 具有 ADC 和用於多斜率熱保護控制之 PWM 輸出的車用 10 位元 2 通道智慧型 DAC AFE539A4 具有電壓輸出、ADC、EEPROM 與 PI 迴路的 10 位元 4 通道智慧型 DAC,適用於 DC/DC 架構 TEC 控制 AFE539F1-Q1 具 PWM 主動放電控制的車用單通道十位元智慧型 AFE AFE639D2 內建 ADC 和 DAC 且具 TEC 控制的二通道 12 位元智慧型類比前端 (AFE) DAC43204 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形產生器的 8 位元 4 通道電壓/電流輸出智慧型 DAC DAC43901-Q1 具有轉向指示器動畫和淡入淡出控制的車用單通道 8 位元智慧型 DAC DAC43902-Q1 具有用於轉向指示器和淡入淡出照明控制之 PWM 的車用 8 位元 2 通道智慧型 DAC DAC53001 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器的 10 位元、1 通道低功耗電壓/電流輸出智慧型 DAC DAC53002 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器的 10 位元、2 通道低功耗電壓/電流輸出智慧型 DAC DAC53004 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器的 10 位元、4 通道低功耗電壓/電流輸出智慧型 DAC DAC53004W 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形產生器且採用 WCSP 封裝的 10 位元 4 通道低功耗 VOUT 和 IOUT 智慧型 DAC DAC53202 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形產生器的 10 位元 2 通道電壓/電流輸出智慧型 DAC DAC53204 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形產生器的 10 位元 4 通道電壓/電流輸出智慧型 DAC DAC53204-Q1 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器的車用 10 位元 4 通道電壓/電流輸出智慧型 DAC DAC53204W 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形產生器且採用 WCSP 封裝的 10 位元 4 通道電壓/電流輸出智慧型 DAC DAC532A3W 具有 10 位元電壓輸出 DAC、監控器比較器、NVM 和 GPI 的 10 位元、300-mA 電流來源 DAC DAC539E4W 採用 WCSP 封裝且具有 IF-THEN-ELSE 控制的四通道 10 位元智慧型類比前端 (AFE) DAC539G2-Q1 適用於單線錯誤通訊的車用 10 位元查表式 GPI 至 PWM 轉換器 DAC63001 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器的 12 位元、1 通道低功耗電壓/電流輸出智慧型 DAC DAC63002 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器的 12 位元、2 通道低功耗電壓/電流輸出智慧型 DAC DAC63004 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器的 12 位元、4 通道低功耗電壓/電流輸出智慧型 DAC DAC63004W 採用晶圓晶片尺寸封裝、具有 I²C、SPI 及 PWM 的超低功耗四通道 12 位元智慧型 DAC DAC63204 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形產生器的 12 位元 4 通道電壓/電流輸出智慧型 DAC
硬體開發
開發板
AFE532A3WEVM 適用於 8 位元和 10 位元 300-mA 電流來源 DAC 的 AFE532A3W 評估模組 AFE539A4EVM AFE539A4 評估模組 DAC63004WCSP-EVM 採用晶圓晶片尺寸封裝且適用於四通道 12 位元智慧型 DAC 的 DAC63004W 評估模組 DAC63204EVM 適用於四通道、12 位元、VOUT 和 IOUT 智慧型 DAC 的 DAC63204 評估模組 SMARTDAC-DIY-EVM 適用於智慧型 DAC 裝置的自製評估模組

版本資訊

SMART-DAC-EVM-GUI. 

Supports the following devices:

DACx320x, DACx300x, AFE539A4, AFE439A2, AFE639D2, DAC539E4, DAC4390x-Q1, AFEx3902-Q1, DAC539G2-Q1, AFE539F1-Q1, AFEx32A3W.

最新功能

  • Updating AFE63004 (preview) register map