JAJA699 November 2020 LM61460-Q1 , LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620-Q1 , LMR33630-Q1
コンバータのデータシートに掲載されている熱評価基準と、いくつかの簡単な式を使用すると、通常、任意のアプリケーションの放熱性能について、エンジニアリングの目的を達成できるか十分な推定を行うことができます。ここに記載の検討事項により、比較目的での放熱性能についての十分な情報が得られます。また、最終設計について適切な推定値まで得られることもあります。もちろん、エンジニアリングの取り組みと同様、プロトタイプ・アプリケーションのテストを行うことで、最終製品の性能を最大限評価できます。ただし、このホワイト・ペーパーの指針を使用すると、初期設計が最終設計に近い形で実現できるようになります。