JAJA699 November 2020 LM61460-Q1 , LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620-Q1 , LMR33630-Q1
熱管理の目標は、デバイスの最大接合部温度を安全な値以下に維持することです。この安全な値は、図 2-1 の例に示すように、「絶対最大値」仕様のセクションのデータシート内に記載されています。
車載認証済みデバイスの場合、これは通常、125℃または 150℃になり、TJ-max と呼びます。良好な熱設計により、あらゆる動作条件下において、コンバータ温度はこの値より低く維持されます。