JAJA699 November 2020 LM61460-Q1 , LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620-Q1 , LMR33630-Q1
最大周囲温度は、アプリケーション環境によって固定されます。TA と TJ-max が固定されているため、設計者は消費電力と熱抵抗のみを使用して、温度仕様に適合させることができます。最大周囲温度が低いほど、任意のレギュレータの TJ-max を容易に適合させることができます。周囲温度が高いと、設計者は高効率のレギュレータ、または熱抵抗の優れた大型パッケージ、またはその両方を使用せざるをえません。強制空冷を使用して周囲温度を下げることもできますが、実用的ではない場合もあります。いずれを選択しても、ソリューション全体が高価になり、大型化します。