JAJA699 November   2020 LM61460-Q1 , LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620-Q1 , LMR33630-Q1

 

  1.   概要
  2.   商標
  3. はじめに
  4. 熱管理の目標
  5. 接合部温度の計算
    1. 3.1 レギュレータの接合部温度 (TJ)
    2. 3.2 周囲温度 (TA)
    3. 3.3 消費電力 (PD)
    4. 3.4 熱抵抗 (θJA)
      1. 3.4.1 熱評価基準
  6. パッケージ・タイプ
  7. PCB の銅製ヒートシンク
  8. PCB レイアウトに関するヒント
  9. θJA の推定と計測
    1. 7.1 簡単な指針
    2. 7.2 データシートの曲線
    3. 7.3 簡略化された熱フローの表計算
    4. 7.4 オンライン・データベース
    5. 7.5 熱シミュレータ
  10. 放熱性能の測定
    1. 8.1 熱画像カメラ
    2. 8.2 熱電対
    3. 8.3 内部ダイオード
  11. 熱設計の例
  12. 10まとめ
  13. 11関連資料

はじめに

熱管理は、電源設計の非常に重要な要素の 1 つです。コンバータが高い周囲温度と密閉された空間で動作する必要があるような、車載用環境では特にこのことが当てはまります。このホワイト・ペーパーは、熱管理の業務をある程度円滑に進めることができるように、設計者向けの指針を掲載しています。