JAJA699 November 2020 LM61460-Q1 , LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620-Q1 , LMR33630-Q1
熱性能を判定するための最も正確な方法は、熱解析用に設計された多数の有限要素タイプ・シミュレータの 1 つを使用することです。これらのツールの使用方法は非常に複雑で、PCB とデバイス・パッケージに関する詳細な情報を必要とします。しかし、大企業の多くでこれらのツールを所持し、このタイプの解析を実行することに特化した総合的なグループも存在する場合があります。利用可能な場合は、この方法を使用するべきです。