JAJA699 November   2020 LM61460-Q1 , LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620-Q1 , LMR33630-Q1

 

  1.   概要
  2.   商標
  3. はじめに
  4. 熱管理の目標
  5. 接合部温度の計算
    1. 3.1 レギュレータの接合部温度 (TJ)
    2. 3.2 周囲温度 (TA)
    3. 3.3 消費電力 (PD)
    4. 3.4 熱抵抗 (θJA)
      1. 3.4.1 熱評価基準
  6. パッケージ・タイプ
  7. PCB の銅製ヒートシンク
  8. PCB レイアウトに関するヒント
  9. θJA の推定と計測
    1. 7.1 簡単な指針
    2. 7.2 データシートの曲線
    3. 7.3 簡略化された熱フローの表計算
    4. 7.4 オンライン・データベース
    5. 7.5 熱シミュレータ
  10. 放熱性能の測定
    1. 8.1 熱画像カメラ
    2. 8.2 熱電対
    3. 8.3 内部ダイオード
  11. 熱設計の例
  12. 10まとめ
  13. 11関連資料

内部ダイオード

後者の方法は最も難しく、通常は IC メーカーしか使用できません。ここでは、レギュレータのピンとグランドの間にある寄生ダイオードの 1 つを温度センサとして使用します。デバイスの制御ピンには、ピンから GND に接続された、および VIN に接続されることもある ESD 保護ダイオードが常時あります。このピンにダイオードがオンになるように、バイアスをかけると、温度に依存する電圧が供給されます。最初の手順は、環境チャンバー内でダイオード電圧と温度の関係のキャリブレーションを行うことです。通常、ダイオード電圧の温度係数は約 -2mV/℃です。次に、ダイオード内と同じ電流で、実際のアプリケーションでデバイスが動作しているときの電圧を測定します。次に、キャリブレーション曲線を使用して、ダイオード電圧からの接合部温度を推定します。この方法には、適切なピンの選択、コンバータからのノイズによって測定値が破損し、時間が掛かるキャリブレーション手順など、多くの欠点があります。この方法は、テスト用ハードウェアが環境チャンバー内にある場合など、熱画像カメラの使用が非常に困難な場合に使用できます。