JAJA784 December 2022 AMC1202 , AMC1302 , AMC1306M05 , AMC22C11 , AMC22C12 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C14 , AMC23C15 , AMC3302 , AMC3306M05
複数のアプリケーションにおいて、整流段の DC 側に接続された負荷またはソースは常に電圧源として動作するとは限りません。実際、負荷は抵抗、電流シンク、または電源として動作します。DC/DC 段によって電圧源の動作が示されない場合、要求電力 (P_Rec) に対する DC バス電圧の依存関係により、出力電圧が制御されない可能性があります。制御されていない DC バス電圧が原因で AC/DC が不安定になり、電流や電圧の保護トリガが作動したり、コンバータ自体が損傷することさえあります。これに対処するには、図 2-3 に示すように、電流ループに対してより高い階層レベルで追加制御を実装します。下位制御ループ Idq の I_d* を使用して、グリッドから引き出されたり供給されたりする有効電力を制御する機能を持つ電圧制御ループが追加されました。追加の PI コントローラはリファレンス (I_d*) を生成し、これにより、整流器と負荷電力 (P_Rec と P_Load) をマッチングすることができます。DC リンク コンデンサに電力が流れていないため、V_DC* は V_DC と等しくなります。整流器の電力と負荷電力のマッチングは、積分部分によって行われます。
図 2-3 に示すように、ループの応答時間を短縮するために、DC 電流測定によって実現できるフィードフォワードが実装されています。一般的な係数 K は、電圧、電流、制御方式の実装に依存するため、実装されました。この機能はコンバータの動作自体にとって重要ではありませんが、セクション 2.3 に示すように、性能を大幅に向上させることができます。
I_q* リファレンスは、有効電力のレギュレーションに関与しないため、電圧ループとは独立しており、DC リンク コンデンサの充放電プロセスにも関与しません。上述したように、I_q* はシステムの無効電力を直接制御するものです。