JAJA784 December 2022 AMC1202 , AMC1302 , AMC1306M05 , AMC22C11 , AMC22C12 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C14 , AMC23C15 , AMC3302 , AMC3306M05
自動車のバッテリとグリッドの間で電力を供給したり引き出したりするために、図 1-1 に示すように、AC レールと DC レールの間では複数の電力変換段が必要です。
AC/DC コンバータは、DC電圧とともに共通結合点 (PCC) の全高調波歪み (THD) を制御することにより、AC 電力を DC 電力に変換する役割を担っていします。同時に、絶縁型 DC/DC コンバータは主に、グリッドと自動車の間のガルバニック絶縁および、定電流 (CC) と定電圧 (CV) の各充電機能を実現する目的で使用されます。
図 1-1 に、EV 充電システムの一般的な電流センサの各位置を示します。
このアプリケーション ノートでは、EV 用 DC 充電アプリケーションで使用する際に電流センサに必要な最小限の仕様を定義する目的で、シミュレーション結果に基づいた調査を実施しました。表 1-1 に示すシステム仕様の 11kW システムについて、帯域幅、ゲイン誤差、オフセット、レイテンシの最適値が得られました。本書では、位相シフト制御を備えた DAB (デュアル アクティブ ブリッジ) と CLLLC 共振コンバータを備えた DAB の 2 つの異なる絶縁型 DC/DC トポロジを考察しています。
セクション 2 では、AC/DC 入力電流センシングのポイント A と B それぞれと、ポイント C と D での DC リンク電流測定に関する設計上の考慮事項について説明します。セクション 3 では、DC/DC 段の電流センシング ポイント (G、F、E) の要件について、帯域幅、ゲイン誤差、オフセット誤差などの特性が DC/DC 段の性能にどのように影響するかについて詳しく説明します。
条件 | 説明 |
---|---|
電力定格と電力フロー | V2G/V2H をサポートする 11kW 双方向動作 |
AC 定格 | 400VAC (3 相、各 230 VAC) 16ARMS (各相) |
AC 電流の全高調波歪み | 全負荷時に 3.6% |
DC 定格 | VDCBUS 800V 公称値l (650V~800V) IDCBUS 14A (14A~17A) VBAT 400V (250V~450V) IOUT 27.5A (24A~44A) |
AC/DC のスイッチング周波数 | 70kHz (デッド タイム = 250ns) |
DC/DC のスイッチング周波数 | 位相シフト DAB の場合、100kHz 共振 CLLLC DAB の場合、公称 500kHz |
DC 側で制御される電力に求められる精度 | VDCBUS ±1% VBAT ±1% IBAT ±1% |
電流ループと電圧ループの実装 AC/DC 帯域幅 | 3-kHz グリッド電流ループ (id、iq) 400Hz DC バス電圧ループ |
電圧測定の実装帯域幅:グリッドと DC リンク | 100 kHz |