JAJA784 December   2022 AMC1202 , AMC1302 , AMC1306M05 , AMC22C11 , AMC22C12 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C14 , AMC23C15 , AMC3302 , AMC3306M05

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 電気自動車用 DC 充電ステーション
    2. 1.2 電流センシング技術の選択および等価モデル
      1. 1.2.1 シャント方式のソリューションによる電流センシング
      2. 1.2.2 センシング技術の等価モデル
  5. 2AC/DCコンバータの電流センシング
    1. 2.1 AC/DC の基本的なハードウェアおよび制御の説明
      1. 2.1.1 AC 電流制御ループ
      2. 2.1.2 DC 電圧制御ループ
    2. 2.2 ポイント A、 B – AC/DC AC 位相電流センシング
      1. 2.2.1 帯域幅の影響
        1. 2.2.1.1 定常状態分析:基本電流およびゼロクロス電流
        2. 2.2.1.2 過渡分析:ステップ電力応答および一時的な電圧低下応答
      2. 2.2.2 レイテンシの影響
        1. 2.2.2.1 故障分析:グリッド短絡
      3. 2.2.3 ゲイン誤差の影響
        1. 2.2.3.1 ゲイン誤差に起因する AC/DC の電源の外乱
        2. 2.2.3.2 ゲイン誤差に起因する電源の外乱に対する AC/DC 応答
      4. 2.2.4 オフセットの影響
    3. 2.3 ポイント C、D – AC/DC DC リンク電流センシング
      1. 2.3.1 帯域幅のフィードフォワード性能への影響
      2. 2.3.2 レイテンシの電源スイッチ保護への影響
      3. 2.3.3 ゲイン誤差の電力測定への影響
        1. 2.3.3.1 過渡分析:ポイント D のフィードフォワード
      4. 2.3.4 オフセットの影響
    4. 2.4 ポイント A、B、C1/2、D1/2 におけるプラス要素とマイナス要素の概要および推奨製品
  6. 3DC/DCコンバータの電流センシング
    1. 3.1 位相シフト制御を備えた絶縁型 DC/DC コンバータの基本動作原理
    2. 3.2 ポイント E、F - DC/DC 電流センシング
      1. 3.2.1 帯域幅の影響
      2. 3.2.2 ゲイン誤差の影響
      3. 3.2.3 オフセット誤差の影響
    3. 3.3 ポイント G - DC/DC タンク電流センシング
    4. 3.4 センシング ポイント E、F、G の概要と推奨製品
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

センシング ポイント E、F、G の概要と推奨製品

表 3-1 に、電流センシング ポイント E、F、G のプラス要素とマイナス要素を示します。フォルト保護は、電流センサでは十分速く検出できないため、スマート ゲート ドライバで処理する必要があります。図 3-8 に示す新しい ZCD を使用すると、電力損失を大幅に改善できます。

表 3-1 電流センシング ポイント E、F、G のプラス要素とマイナス要素
EFG
高精度の電流出力レギュレーション(+)(+)(–)
過電流フォルト保護(–)(–)(+)
電源供給が簡単(+)(–) (1)(–)
ZCD該当なし該当なし(+)
ポイント F には VOUT+ よりも上に位置するフローティング電源が必要です。
表 3-2 ポイント E、F、G の電流センシング用製品
I センシング ポイント コメント、課題 絶縁電源電圧 最小帯域幅 最大レイテンシ CMTI 最小精度 製品 (ISO-)AMP | ISO-ADC
E 負の分岐電流と故障検出

下部ゲート

ドライバから

> 10kHz < 1% AMC1302 AMC1306M05

| AMC23Cxx| AMC22Cxx

F 正の分岐電流と故障検出

OUT+ よりも上に位置する

フローティングが必要

> 10kHz < 1% AMC3302AMC3306M05

| AMC23Cxx| AMC22Cxx

G ZCD 用

上部ゲート

ドライバから

> 1MHz < 200ns

OPA354|

TLV3501|

ISOW7841| ISOW7741