JAJY121B September   2021  – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   概要
  4.   静止電流 (IQ) に寄与する要素
  5.   低静止電流 (IQ) が新たな課題をもたらす理由
    1.     過渡応答
    2.     リップル
    3.     ノイズ
    4.     ダイ・サイズとソリューション面積
    5.     リーケージとスレッショルド未満領域での動作
  6.   低静止電流 (IQ) の障壁を打破する方法
    1.     過渡応答の課題への対処
    2.     スイッチング ノイズの問題への対処
    3.     他のノイズ問題への対処
    4.     ダイ サイズとソリューション面積の問題への対処
    5.     リーケージとスレッショルド未満領域での動作という問題への対処
  7.   電気的特性
    1.     18
    2.     低静止電流 (IQ) の設計におけるシステムの潜在的な落とし穴を回避
    3.     低消費電流 (IQ) の実現とフレキシビリティを両立
    4.     外付け部品点数を低減することで車載アプリケーションの IQ を低減
    5.     システム レベルで低静止電流 (IQ) をサポートする機能をスマート オンまたはスマート イネーブルにする
  8.   まとめ
  9.   低静止電流 (IQ) に関連する主な製品カテゴリ

スイッチング ノイズの問題への対処

高精度データ アプリケーションを設計する場合の 1 つの優先事項は、DC/DC コンバータのスイッチング ノイズを制御することです。特に複数のパワー セーブ モードで、大きな出力電圧リップルの要因となる過渡バーストに対処する必要があります。このリップルを低減する 1 つの方法は、1 つのスイッチング サイクルの間に出力へ渡されるエネルギー パッケージを最小化することです。ただし、それで十分ではない場合はどうなるでしょうか。

昇圧コンバータ TPS62840 は、静止電流 (IQ) が 60nA であり、実装済みの STOP ピンを使用して、現在のスイッチング サイクルが終わった後にレギュレータのスイッチング動作を直ちに停止することで、完全にスイッチング ノイズのない時間を確保できます (図 12 を参照)。

GUID-20210902-SS0I-ZBZ1-ZXZK-5PP8WKFTRBKX-low.gif図 12 STOP ピン機能による TPS62840 のスイッチング ノイズの防止